(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス平棚 間口1800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FS-1800-300
ステンレス平棚 間口1800mm ステンレスサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,955円
税込単価
25,251円

【特長】・ビス止め式フランジの為上下逆付が可能です。【用途】・工場・研究所

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 高さ (mm):
    200
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

型番

FS-1800-300 解除

Loading...

商品情報を表示

FS-1800-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-1800-300

1800
300
4560155876463
510-9205
8800.0

1個

22,955( 25,251円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビス止め式フランジの為上下逆付が可能です。
【用途】
・工場
・研究所

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス平棚 間口1800mmの型番FS-1800-300のページです。
型番FS-1800-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス平棚 間口1800mm

ステンレス平棚 間口1800mm

    ステンレス平棚 間口750mm

    ステンレス平棚 間口750mm

      ステンレス平棚 間口900mm

      ステンレス平棚 間口900mm

        ステンレス平棚 間口600mm

        ステンレス平棚 間口600mm

          ステンレス平棚 間口1200mm

          ステンレス平棚 間口1200mm

            ガス台 スノコ板付 間口900mm

            ガス台 スノコ板付 間口900mm

              ガス台 スノコ板付 間口1800mm

              ガス台 スノコ板付 間口1800mm

                ガス台 スノコ板付 間口600mm

                ガス台 スノコ板付 間口600mm

                  ガス台 スノコ板付 間口450mm

                  ガス台 スノコ板付 間口450mm

                    ステンレスガス台(片面引違戸)  間口750mm

                    ステンレスガス台(片面引違戸) 間口750mm

                      ガス台 スノコ板付 間口1200mm

                      ガス台 スノコ板付 間口1200mm

                        ガス台 スノコ板付 間口750mm

                        ガス台 スノコ板付 間口750mm

                          ガス台 スノコ板付 間口1500mm

                          ガス台 スノコ板付 間口1500mm

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                            通常価格 11,058円 13,301円 13,141円 12,180円 14,983円 23,768円 42,468円 21,125円 19,875円 37,720円 28,315円 21,907円 37,660円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                            高さ (mm) 200 200 200 200 200 650 650 650 650 650 650 650 650
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)

                            ステンレス平棚 間口1800mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FS-1800-200
                            FS-1800-250
                            FS-1800-350
                            FS-600-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            18,750円

                            ( 20,625円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            18002004560155876449510-91836500.0

                            20,889円

                            ( 22,978円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            18002504560155876456510-91917000

                            24,850円

                            ( 27,335円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            18003504560155876470510-92139000.0

                            11,058円

                            ( 12,164円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            6002004560155876241510-92212200.0

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました