(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NPC プラスチックパレット FS1412 両面2方差し

NPC プラスチックパレット FS1412 両面2方差し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,354円
税込単価
37,789円

【特長】・紙やフレコンなど傷つきやすいフレキシブルな積荷を安定させる両面タイプ...

詳細情報を確認する

  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 高さ(mm):
    150
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    275×80
  • 中央桁幅(mm):
    400

型番

FS-1412-GY 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
適合機器
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-1412-GY

グレー
1405
1204
136-4000
32299.999999999996
ポリエチレン(PE)
フォークリフト

1個

34,354( 37,789円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙やフレコンなど傷つきやすいフレキシブルな積荷を安定させる両面タイプです。
【用途】
・化学業界向け主流品に。

FS-1412-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NPC プラスチックパレット FS1412 両面2方差しの型番FS-1412-GYのページです。
型番FS-1412-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NPC プラスチックパレット FS1412 両面2方差し

NPC プラスチックパレット FS1412 両面2方差し

    リス パレット 両面二方差し

    リス パレット 両面二方差し

      リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

      リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

        ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

        ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1200mm

          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1200mm

            ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm

            ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm

              ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1100mm

              ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1100mm

                ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

                ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

                  NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差し

                  NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差し

                    リス パレット 片面二方差し

                    リス パレット 片面二方差し

                      プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ

                      プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ

                        ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

                        ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

                          アルミパレット 両面タイプ(両面型二方差し)

                          アルミパレット 両面タイプ(両面型二方差し)

                            メーカー 日本プラパレット 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション 日本プラパレット 岐阜プラスチック工業 三甲 ピカコーポレイション ワコーパレット
                            通常価格 34,354円 53,006円 5,128円 80,438円 80,850円 70,813円 76,999円 65,313円 22,271円 10,267円 8,229円 62,976円 30,707円
                            通常出荷日 5日目   14日目   7日目   8日目   10日目   10日目   10日目   10日目   5日目   7日目   8日目   8日目   4日目~  
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 - 1000 1000 1000 1000 1000 4000 2000 3000 500 2000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 1000 1000 1000 250 2000
                            高さ(mm) 150 - - - - - - - 130 - - - -
                            差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 275×80 - - - - - - - 280×65 - - - -
                            中央桁幅(mm) 400 - - - - - - - 340 - - - -

                            NPC プラスチックパレット FS1412 両面2方差しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました