(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差し

NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,271円
税込単価
24,498円

【特長】・紙やフレコンなど傷つきやすいフレキシブルな積荷を安定させる両面タイプ...

詳細情報を確認する

  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    1000
  • 質量(g):
    25100.0
  • 高さ(mm):
    130
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    280×65
  • 中央桁幅(mm):
    340

型番

FS-1210S-B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
材質1
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-1210S-B

ブルー
125-9708
ポリエチレン(PE)
-

1個

22,271( 24,498円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙やフレコンなど傷つきやすいフレキシブルな積荷を安定させる両面タイプです。
【用途】
・冷凍・冷蔵倉庫対応に。

Loading...

FS-1210S-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差しの型番FS-1210S-Bのページです。
型番FS-1210S-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差し

NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差し

    NPC プラスチックパレット FS1412 両面2方差し

    NPC プラスチックパレット FS1412 両面2方差し

      NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し

      NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し

        リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

        リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

          プラスチックパレット Rー1114ー2

          プラスチックパレット Rー1114ー2

            パレット R-1214 灰

            パレット R-1214 灰

              プラスチックパレット D4ー068100 青

              プラスチックパレット D4ー068100 青

                パレット R2-1113

                パレット R2-1113

                  パレット D4-1012-7 青

                  パレット D4-1012-7 青

                    プラスチックパレット R4ー1515

                    プラスチックパレット R4ー1515

                      樹脂パレット カラフルシリーズ

                      樹脂パレット カラフルシリーズ

                        サンコー パレットR4-146157

                        サンコー パレットR4-146157

                          パレット R2-1010F

                          パレット R2-1010F

                            メーカー 日本プラパレット 日本プラパレット 日本プラパレット 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 日本プラパレット 三甲 三甲
                            通常価格 22,271円 34,354円 21,163円 5,128円 37,686円 37,172円 16,115円 26,322円 16,617円 40,615円 10,193円 42,827円 33,222円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目  
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 - 4000 - 3000 4000 2000 4000 4000 - 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 1000 1000 - 750 1000 600 1000 1000 - 1000
                            間口 (mm) 1200 - 1100 - 1400 - 1000 1300 1200 1500 1100 - 1000
                            奥行 (mm) 1000 - 1100 - 1100 - 680 1100 1000 1500 1100 - 1000
                            質量(g) 25100.0 - 23700.0 - - - - - - - 10400.0 - -

                            NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました