(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED合図灯(FS-10シリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FS-10
LED合図灯(FS-10シリーズ) LEDアイズトウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,057円
税込単価
2,263円

【特長】・高輝度LEDと高反射材により、視認性の高いLED合図灯です。・点灯パ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    誘導灯
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 間口(mm):
    30
  • 質量(g):
    165.000

Loading...

商品情報を表示

FS-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
LED
電源
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-10

530
赤6個
単2電池2本(別売り)
224-5215

1個

2,057( 2,263円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度LEDと高反射材により、視認性の高いLED合図灯です。
・点灯パターンは、点灯・点滅(2段階)の3パターンでスイッチにて切り替えます。
【用途】
・夜間の工事現場など誘導作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED合図灯(FS-10シリーズ)の型番FS-10のページです。
型番FS-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED合図灯(FS-10シリーズ)

LED合図灯(FS-10シリーズ)

    ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

    ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

      アローサイン(矢印反射)

      アローサイン(矢印反射)

        LEDチューブ乾電池式

        LEDチューブ乾電池式

          高輝度ニ方向矢印板

          高輝度ニ方向矢印板

            蛍光高輝度ニ方向矢印板

            蛍光高輝度ニ方向矢印板

              ソーラー式セフティーフラッシュ

              ソーラー式セフティーフラッシュ

                LED方向板DX

                LED方向板DX

                  フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色

                  フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色

                    #サインピラミッド 黄色

                    #サインピラミッド 黄色

                      SL立看板

                      SL立看板

                        ハーフ275 SL立看板

                        ハーフ275 SL立看板

                          スプレンダーG3

                          スプレンダーG3

                            メーカー キタムラ産業 グリーンクロス キタムラ産業 キタムラ産業 グリーンクロス グリーンクロス キタムラ産業 ミツギロン工業 ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス キタムラ産業
                            通常価格 2,057円 5,637円 6,469円 6,079円 15,833円 16,196円 3,335円 26,251円 4,605円 9,825円 5,635円 7,563円 27,169円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   4日目   5日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 誘導灯 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリカーボネート - - - - - - - - - - - -
                            間口(mm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 165.000 - - - - - - - - - - - -

                            LED合図灯(FS-10シリーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FS-10B
                            FS-10W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(mm) LED 電源 トラスココード

                            3,665円

                            ( 4,032円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            550青6個単2電池3本(別売り)224-5211

                            3,665円

                            ( 4,032円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            550白6個単2電池3本(別売り)224-5210

                            誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました