(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,238円
税込単価
2,462円

【特長】・検査体表面の油汚れなどを除去します。・低イオウ・低ハロゲンタイプです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    857-3382
  • JANコード:
    4560266230475
  • 質量(g):
    355.000
  • 材質1:
    主成分:溶剤
  • 容量(ml):
    420
  • 消防法分類:
    第4類 第一石油類(非水溶性)危険等級2

(i)ご注意

  • 換気を十分に行う。
  • 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。
  • 火気の付近で使用しない。
  • 換気を十分に行う。 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。 火気の付近で使用しない。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRU-450

10

2個

2,238( 2,462円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査体表面の油汚れなどを除去します。
・低イオウ・低ハロゲンタイプです。
・主に原子力機器などに使用されます。
【用途】
・染色浸透探傷試験用洗浄、除去用に。
【材質】
・主成分:溶剤

(i)ご注意

  • 換気を十分に行う。
  • 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。
  • 火気の付近で使用しない。
  • 換気を十分に行う。 皮膚についた時は石鹸で良く洗う。 火気の付近で使用しない。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液の型番FRU-450のページです。
型番FRU-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液

    カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

    カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

      カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

      カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 浸透液

        カラーチェック (洗浄液)

        カラーチェック (洗浄液)

          スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

          スーパーチェック現像剤 UD-ST・V (12本)

            スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

            スーパーマグナ蛍光磁粉探傷剤 LY-10ゾル

              スーパーチェック現像剤 UD-ST

              スーパーチェック現像剤 UD-ST

                スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

                スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

                  エコチェック現像剤 ED-ST

                  エコチェック現像剤 ED-ST

                    カラーチェック (浸透液)

                    カラーチェック (浸透液)

                      スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

                      スーパーチェック洗浄剤/除去剤 UR-ST

                        ミクロチェック洗浄液

                        ミクロチェック洗浄液

                          エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

                          エコチェック 浸透液 EP-ST(J)

                            メーカー タセト タセト タセト タセト マークテック マークテック マークテック マークテック マークテック タセト マークテック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) マークテック
                            通常価格 2,238円 2,994円 4,000円 1,060円 13,091円 18,980円 12,393円 17,979円 13,615円 1,930円 9,775円 550円 17,979円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目~   2日目   3日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            透明 透明 - - - - - - - -
                            トラスココード 857-3382 857-3338 857-3376 - - - - - - 293-0633 - - -

                            カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 洗浄液/除去液のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました