(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FRP-2L34
ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型 ピカ FRPセイ2レンハシゴ FRP-2Lガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,392円
税込単価
56,531円

【特長】・支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしごです。・耐電圧350...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    2~2.9
  • 踏ざん間隔(mm):
    315
  • 材質1:
    支柱:FRP(グラスファイバー)
  • 材質2:
    踏ざん:アルミ合金
  • 正面有効幅(mm):
    317
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43

型番

FRP-2L34 解除

Loading...

商品情報を表示

FRP-2L34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRP-2L34

3~3.9
752-5397
2.14~3.40
7500.0

1個

51,392( 56,531円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしごです。
・耐電圧35000Vで電気絶縁性に優れています。
【用途】
・電気工事用。
【材質】
・支柱:FRP(グラスファイバー)
・踏ざん:アルミ合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型の型番FRP-2L34のページです。
型番FRP-2L34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

    絶縁梯子2連梯子 E-2L34/E-2L40

    絶縁梯子2連梯子 E-2L34/E-2L40

      二連はしごサンノテ

      二連はしごサンノテ

        宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24

        宣真 絶縁梯子1連梯子 E-1L24

          プッシュアップ式2連はしご

          プッシュアップ式2連はしご

            アルミ2連はしご HE2型

            アルミ2連はしご HE2型

              FRP製1連はしご 電工用 RSG型

              FRP製1連はしご 電工用 RSG型

                ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                  3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                  3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                      1連はしご アルフ

                      1連はしご アルフ

                        3連はしご KHS-T

                        3連はしご KHS-T

                          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                            メーカー ピカコーポレイション 宣真 ナカオ 宣真 ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ アルインコ
                            通常価格 51,392円 48,835円 48,626円 30,280円 30,519円 43,789円 71,116円 38,031円 131,942円 21,873円 70,788円 281,112円 33,334円
                            通常出荷日 9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   1日目   4日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 2連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 3連はしご 1連はしご 1連はしご 3連はしご 2連はしご
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し JIS規格品 その他規格 その他規格 その他規格
                            最大使用質量(kg) 100 100 130 100 100 100 110 100 130 100 150 100 100
                            伸縮前全長(m) 2~2.9 - 2~2.9 - 2~2.9 - - 2~2.9 6~ - - - 2~2.9
                            踏ざん間隔(mm) 315 - - - 315 - - 315 - 340 340 - -

                            ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FRP-2L40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮後全長
                            (m)
                            トラスココード 全長(m) 質量(g)

                            57,845円

                            ( 63,630円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4~4.9752-54012.45~4.038500.0

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました