(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ FRP製1連はしご FRP-1L型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FRP-1L30
ピカ FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカ FRPセイ1レンハシゴ FRP-1Lガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,786円
税込単価
43,765円

【特長】・支柱がFRP製で電気絶縁性に優れています。・耐電圧は35000Vです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    315
  • 正面有効幅(mm):
    317
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43

(i)ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

FRP-1L30 解除

Loading...

商品情報を表示

FRP-1L30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
全長(m)
質量(g)
材質1
材質2
名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRP-1L30

851-4747
3.07
5200.0
支柱:FRP(グラスファイバー)
踏ざん:アルミ合金
FRP製1連はしご FRP-1L型 3.0m

1個

39,786( 43,765円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱がFRP製で電気絶縁性に優れています。
・耐電圧は35000Vです。
・電柱支え・巻付けベルトを標準装備しています。
【用途】
・電気工事用。

(i)ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ FRP製1連はしご FRP-1L型の型番FRP-1L30のページです。
型番FRP-1L30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ FRP製1連はしご FRP-1L型

ピカ FRP製1連はしご FRP-1L型

    ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

    ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

      ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

      ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

        枝打はしご EH型

        枝打はしご EH型

          ピカ 枝打ちはしご SWE型

          ピカ 枝打ちはしご SWE型

            FRP製1連はしご 電工用 RSG型

            FRP製1連はしご 電工用 RSG型

              二連はしごサンノテ

              二連はしごサンノテ

                ピカ 公団はしご SWC型

                ピカ 公団はしご SWC型

                  ピカ 室内はしごLRS型

                  ピカ 室内はしごLRS型

                    ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                    ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                      モンキークライマー専用はしご

                      モンキークライマー専用はしご

                        伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                        伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                          ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                          ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 39,786円 51,392円 70,126円 17,304円 79,107円 71,116円 48,626円 56,871円 47,814円 71,268円 36,581円 87,868円 23,617円
                            通常出荷日 5日目~   9日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 1連はしご 2連はしご 1連はしご - 1連はしご 1連はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 1連はしご 伸縮はしご -
                            規格 規格無し 規格無し その他規格 - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 その他規格 規格無し -
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 - 100 110 130 100 100 130 130 100 -
                            踏ざん間隔(mm) 315 315 306 - - - - 300 260 340 - - -
                            正面有効幅(mm) 317 317 312 - - - - 204 360 - - - -

                            ピカ FRP製1連はしご FRP-1L型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FRP-1L18G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 全長(m) 質量(g) 材質1 材質2 名称

                            76,313円

                            ( 83,944円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            851-47461.814000.0支柱:FRP(グラスファイバー)●踏ざん:アルミ合金-FRP製1連はしご FRP-1L型 ポールグリップ付き 1.8m

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました