(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリークレーンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリークレーンセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
114,906円 ~ 203,499円  特別価格 
税込価格
126,397円 ~ 223,849円  特別価格 

【特長】・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊鋼

(i)ご注意

  • 指定容量以上では使用しないで下さい
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

フリークレーンセット 規格表01

外形図

外形図

フリークレーンセット 外形図01

自由支持ハンガー/FRCS

フリークレーンセット 外形図02

固定支持ハンガー/FRKS

フリークレーンセット 外形図03

プレーントロリー/FRP

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 自由支持ハンガー同士及び固定支持ハンガー同士の設置は非常に危険です。必ず自由支持ハンガーと固定支持ハンガーのセットで設置し使用して下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適用レール幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.48
4967521186827
851-5913
35300.0
75、100

1個

143,522( 157,874円 )

5日目

0.25
4967521202268
813-0697
13800.0
50、75

1個

114,906円

105,288

( 115,817円 )

6日目

1
4967521202275
851-5914
70000.0
125、150

1個

203,499円

188,297

( 207,127円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
・走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
・曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
・レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
・フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェーンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
【材質】
・特殊鋼
【セット内容】
・固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントロリー:各一台

(i)ご注意

  • 指定容量以上では使用しないで下さい
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリークレーンセット

フリークレーンセット

    フリークレーン 固定支持ハンガー

    フリークレーン 固定支持ハンガー

      フリークレーン 自由支持ハンガー

      フリークレーン 自由支持ハンガー

        フリークレーン プレーントロリー

        フリークレーン プレーントロリー

          ローヘッド形ギヤード式サドル

          ローヘッド形ギヤード式サドル

            プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)

            プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)

              オーバーヘッド式ギヤードサドル

              オーバーヘッド式ギヤードサドル

                ギヤードトロリー

                ギヤードトロリー

                  オーバーヘッド形電動式サドル 標準速

                  オーバーヘッド形電動式サドル 標準速

                    プレントロリー(ドロップストップ)

                    プレントロリー(ドロップストップ)

                      ギヤードトロリー  (ドロップストップ)

                      ギヤードトロリー (ドロップストップ)

                        バイタル プレーントロリー

                        バイタル プレーントロリー

                          オーバーヘッド形電動式サドル 低速

                          オーバーヘッド形電動式サドル 低速

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール キトー 象印 象印 バイタル工業 キトー バイタル工業 バイタル工業 バイタル工業 キトー
                            通常価格 114,906円 39,798円 53,998円 18,858円 344,917円 14,335円 278,600円 23,151円 282,975円 17,571円 26,143円 12,584円 253,633円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   1日目~   14日目~   1日目   4日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目  
                            材質1 特殊鋼 - - - - - - - - - - - -

                            フリークレーンセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました