(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)

通常単価(税別)
194,221円
税込単価
213,643円

【特長】・手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 特殊用途:
    排水管用
  • トラスココード:
    523-6738
  • 質量(g):
    16000
  • 材質1:
    本体:鉄
  • 奥行(mm):
    590
  • 高さ(mm):
    580
  • 幅(mm):
    520

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRB-0

1個

194,221( 213,643円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
【商品仕様】
・外形寸法:W520×L590×H580mm
・トラスココード:523-6738
・質量:16kg
【材質/仕上】
・本体:鉄

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)の型番FRB-0のページです。
型番FRB-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)

カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)

    カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)

    カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)

      カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体)

      カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体)

        手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)

        手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)

          ケーブル回収用オーガー

          ケーブル回収用オーガー

            カンツール ヘッド取替工具(ピン抜き付き)

            カンツール ヘッド取替工具(ピン抜き付き)

              排水管清掃機 パイプショーター

              排水管清掃機 パイプショーター

                排水管清掃機 キネティックウォーターラム

                排水管清掃機 キネティックウォーターラム

                  排水管清掃機"ローポンプスーパープラス"

                  排水管清掃機"ローポンプスーパープラス"

                    カンツール シングルサイズ・ムニボール400mm エアホース10m

                    カンツール シングルサイズ・ムニボール400mm エアホース10m

                      カンツール フレキシロッダーFN 標準セット

                      カンツール フレキシロッダーFN 標準セット

                        フレキシロッダー

                        フレキシロッダー

                          管内止水用品 シングルサイズ・テストボール

                          管内止水用品 シングルサイズ・テストボール

                            メーカー カンツール カンツール カンツール エスコ リジッド カンツール トラスコ中山 カンツール ローデンベルガー カンツール カンツール カンツール カンツール
                            通常価格 194,221円 72,360円 19,250円 38,600円 5,340円 13,898円 18,162円 103,381円 20,125円 156,616円 210,499円 90,934円 8,428円
                            通常出荷日 5日目   3日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   5日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 その他 そうじ機 そうじ機 その他 - そうじ機 そうじ機 -
                            特殊用途 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 - 排水管用 排水管用 その他 - 排水管用 排水管用 -
                            トラスココード 523-6738 523-6665 523-7238 - - 523-7351 - - - - 523-6720 - -
                            質量(g) 16000 6000.0 700 - - 2500.0 - - - - 25700.0 - -
                            材質1 本体:鉄 本体:鉄 本体:プラスチック - - - - - - - 本体:鉄 - -

                            カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました