(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FR-426U-120A-114
スティキット(TM) フィニッシングロール426U グラインダーヨウケンマザイ

スティキット(TM) フィニッシングロール426U FR-426U-120A-114

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,263円
税込単価
7,989円

【特長】・シリコンカーバイト砥粒を使った、ライナー紙のないのり付きペーパーロー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FR-426U-120A-114 解除

Loading...

FR-426U-120A-114 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR-426U-120A-114

120
25000
4548623188355
792-3813
1000.000

1個

7,263( 7,989円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンカーバイト砥粒を使った、ライナー紙のないのり付きペーパーロールです
・オービタルサンダー用ペーパーロールです
・必要な長さに切って使えるので経済的です
・市販のオービタルサンダーに貼りつけるだけです
【用途】
・手作業、オービタルサンダー用
・パテ研ぎ、肌あらし、各種ペーパー研磨に
・木工その他の塗面の研磨
・生地の研磨

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

FR-426U-120A-114で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティキット(TM) フィニッシングロール426Uの型番FR-426U-120A-114のページです。
型番FR-426U-120A-114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スティキット(TM) フィニッシングロール426U

スティキット(TM) フィニッシングロール426U

    3M“スティキット フィニッシングロール 426U”

    3M“スティキット フィニッシングロール 426U”

      スティキットゴールド フィニッシングロール 幅95mm

      スティキットゴールド フィニッシングロール 幅95mm

        “フッキットブルー クリーンサンディングシートロール”

        “フッキットブルー クリーンサンディングシートロール”

          スティキットゴールド フィニッシングロール 幅75mm

          スティキットゴールド フィニッシングロール 幅75mm

            スティキットゴールド フィニッシングロール 幅114mm

            スティキットゴールド フィニッシングロール 幅114mm

              耐水研磨紙(C34P)

              耐水研磨紙(C34P)

                研磨布 228mm×280mm

                研磨布 228mm×280mm

                  シート研磨材 研磨布

                  シート研磨材 研磨布

                    耐水研磨紙

                    耐水研磨紙

                      スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

                      スコッチ・ブライト(TM)ケレンパッド

                        スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448

                        スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448

                          耐水ペーパー

                          耐水ペーパー

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 理研コランダム 理研コランダム 理研コランダム 日本研紙 スリーエムジャパン スリーエムジャパン ノリタケコーテッドアブレーシブ
                            通常価格 7,263円 5,747円 6,868円 4,031円 7,142円 10,529円 97円 204円 214円 6,091円 777円 5,462円 65円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 研磨紙 研磨紙 空研ぎペーパー 研磨紙 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 耐水ペーパー 研磨布 - 耐水ペーパー 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 耐水ペーパー
                            形状 ロール形状 - - - - - - - - - - - シート形状
                            幅(mm) 114 - 95 75 75 114 230 228 - 230 - 150 228
                            砥粒 シリコンカーバイト(C) C A A A A C A - C A C C
                            基材 紙(Awt) Awt - - 布(平織) Cw - - 紙(Cwt)

                            スティキット(TM) フィニッシングロール426Uのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FR-426U-100A-114
                            FR-426U-150A-114
                            FR-426U-400A-114
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度(#) 長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            7,991円

                            ( 8,790円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100250004548623188348792-38051000.000

                            11,628円

                            ( 12,791円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            150400004548623188362792-38211200.000

                            12,792円

                            ( 14,071円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            400400004548623188409792-38641200.000

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました