(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピクチャーレール FR30-14C型レール ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FR30-14C-3
ピクチャーレール FR30-14C型レール ホワイト ピクチャーレール FR30-14Cレール 2m ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,686円
税込単価
4,055円

【特長】・天井面・壁面に施工可能な後付タイプです【用途】・絵画などの額縁や鏡な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質1:
    本体:A6063S-T5(ホワイト)
  • 幅(mm):
    30
  • 種類詳細:
    ピクチャーレール

Loading...

商品情報を表示

FR30-14C-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR30-14C-3

4968957304557
915.000
127-2177
3

1個

3,686( 4,055円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井面・壁面に施工可能な後付タイプです
【用途】
・絵画などの額縁や鏡などをかけるレール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピクチャーレール FR30-14C型レール ホワイトの型番FR30-14C-3のページです。
型番FR30-14C-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピクチャーレール FR30-14C型レール ホワイト

ピクチャーレール FR30-14C型レール ホワイト

    壁レール

    壁レール

      中型カーテンレール

      中型カーテンレール

        メーカー ダイケン ナイキ スワロン
        通常価格 2,486円 13,344円 4,412円
        通常出荷日 8日目~   18日目   4日目  
        種類 関連部品 関連部品 関連部品
        材質1 本体:A6063S-T5(ホワイト) - -
        幅(mm) 30 - -
        種類詳細 ピクチャーレール - -

        ピクチャーレール FR30-14C型レール ホワイトのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        FR30-14C-2
        FR30-14C-4
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        JANコード 質量(g) トラスココード 長さ(m)

        2,486円

        ( 2,735円 )
        1個 あり

        8日目

        4968957304564610.000127-38232

        4,784円

        ( 5,262円 )
        1個 あり

        9日目

        49689573045401220.000127-22014

        カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました