(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ 掲示パネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ 掲示パネル

通常単価(税別)
67,268円
税込単価
73,995円

【商品仕様】・外寸法:W982×D550×H1800・キャスター(ストッパー付...

詳細情報を確認する

型番

FPD-36-YB 解除

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ 掲示パネル  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPD-36-YB

1個

67,268( 73,995円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W982×D550×H1800
・キャスター(ストッパー付)
・トラスココード:868-5014
・質量:16.2kg
【材質/仕上】
・板面:有孔ボード
・枠:アルミ
・脚部:スチールパイプ(メラミン焼付塗装仕上)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ 掲示パネルの型番FPD-36-YBのページです。
型番FPD-36-YBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ 掲示パネル

ナイキ 掲示パネル

    無地材料板 エコユニボード

    無地材料板 エコユニボード

      ガラス戸付掲示板

      ガラス戸付掲示板

        U字型金具 鉄製 54Φ×135

        U字型金具 鉄製 54Φ×135

          3WAYベース用ポール

          3WAYベース用ポール

            緑十字 バリケードフェンス 750×1340mm 脚部折りたたみ式 表示幕別売

            緑十字 バリケードフェンス 750×1340mm 脚部折りたたみ式 表示幕別売

              ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

              ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

                ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

                ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

                  ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

                  ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

                    グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス

                    グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス

                      室名表示板 第二応接室/第二会議室

                      室名表示板 第二応接室/第二会議室

                        フェンスシート

                        フェンスシート

                          単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚

                          単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚

                            メーカー ナイキ ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 67,268円 470円 184,451円 700円 2,475円 11,135円 2,657円 11,250円 17,715円 977円 750円 1,989円 2,899円
                            通常出荷日 14日目   1日目~   11日目~   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   6日目   7日目   1日目~   6日目   2日目  
                            商品タイプ スタンド式 フリー掲示板 - その他 - - - - 掲示板(標準タイプ) その他 - その他 -
                            材質(本体) 板面:有孔ボード、枠:アルミ、脚部:スチールパイプ(メラミン焼付塗装仕上) エコユニボード - - - - - - 耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁) - - ターポリン -
                            質量(g) 16200.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-5014 - - - - - - - - - - - -

                            ナイキ 掲示パネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました