(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミーティングチェア 塗装脚 布張り

ミーティングチェア 塗装脚 布張り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,011円
税込価格
12,112円

【特長】・塗装脚で布張りのミーティングチェア。・背座はPP樹脂成型品。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 座幅(mm):
    413
  • 座奥行(mm):
    400
  • 質量(g):
    4200.0
  • 材質1:
    背座:PP樹脂成型品
  • 材質2:
    パイプ:スチール、粉体塗装
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 高さ(mm):
    760
  • 座高(mm):
    434
  • 張地詳細:
    布張り(再生PET)
  • 積み重ね:
    4

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
147-8776
4942646051144

1個

11,011( 12,112円 )

9日目

クリアブルー
148-1991
4942646051106

1個

11,011( 12,112円 )

9日目

クリアグリーン
146-3014
4942646051120

1個

11,011( 12,112円 )

9日目

ライトグリーン
145-9919
4942646052752

1個

11,011( 12,112円 )

9日目

オレンジ
146-1532
4942646051151

1個

11,011( 12,112円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・塗装脚で布張りのミーティングチェア。・背座はPP樹脂成型品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミーティングチェア 塗装脚 布張り

ミーティングチェア 塗装脚 布張り

    ミーティングチェア メッキ脚 布張り

    ミーティングチェア メッキ脚 布張り

      スタッキングチェア メッキ脚 ビニールレザー張り

      スタッキングチェア メッキ脚 ビニールレザー張り

        スタッキングチェア ステンレスパイプ

        スタッキングチェア ステンレスパイプ

          メーカー 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業
          通常価格 11,011円 12,089円 11,649円 12,867円
          通常出荷日 9日目   1日目~   1日目   8日目  
          種類 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし
          座幅(mm) 413 413 413 390
          座奥行(mm) 400 400 400 430
          質量(g) 4200.0 - 4200.0 4000.0
          材質1 背座:PP樹脂成型品 - 背部・座部:PP樹脂成型品・オレフィン系フォーム 背部・座部:成形合板・ウレタンフォーム

          ミーティングチェア 塗装脚 布張りのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました