(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックカットe-ミスト(S型噴射管 200g)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックカットe-ミスト(S型噴射管 200g)

通常単価(税別)
10,866円
税込単価
11,953円

【特長】・マジックカットe-ミスト用噴射管です。・S型噴射管は軟質銅管製で接点...

詳細情報を確認する

  • ノズルユニット・噴射部長さ(mm):
    60
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • トラスココード:
    810-5168
  • 形状:
    軟質銅管(折曲3回程度)
  • 適応流体:
    液体
  • 品名:
    S型噴射管
  • 材質1:
    噴射管:軟質銅管・液管:PTFEチューブ
  • 質量(g):
    200

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FN-S60

1個

10,866( 11,953円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックカットe-ミスト用噴射管です。
・S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。
・Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
【用途】
・切削工具への給油冷却装置。
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【材質】
・噴射管:軟質銅管●液管:PTFEチューブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックカットe-ミスト(S型噴射管 200g)の型番FN-S60のページです。
型番FN-S60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックカットe-ミスト(S型噴射管 200g)

マジックカットe-ミスト(S型噴射管 200g)

    扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Sタイプ FN-S型(軟質銅管製)

    扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Sタイプ FN-S型(軟質銅管製)

      マジックカットe-ミスト(S型噴射管 250g)

      マジックカットe-ミスト(S型噴射管 250g)

        マジックカットe-ミスト(S型噴射管 175g)

        マジックカットe-ミスト(S型噴射管 175g)

          扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z型(蛇腹管製)FN-Z20

          扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z型(蛇腹管製)FN-Z20

            扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z型(蛇腹管製)FN-Z60

            扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z型(蛇腹管製)FN-Z60

              扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-13液ノズルΦ1.2(40cm用液管付)

              扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-13液ノズルΦ1.2(40cm用液管付)

                扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-15液ノズルΦ1.2(60cm用液管付)

                扶桑 マジックカットe-ミスト用#2-15液ノズルΦ1.2(60cm用液管付)

                  メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                  通常価格 10,866円 9,168円 12,677円 9,961円 10,866円 12,677円 2,225円 2,505円
                  通常出荷日 7日目   4日目   8日目   7日目   7日目   1日目   8日目   8日目  
                  ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 60 - 80 50 - - - -
                  単品/パック/セット 単品 - 単品 単品 - - - -
                  トラスココード 810-5168 - 810-5169 810-5167 - - - -
                  形状 軟質銅管(折曲3回程度) - 軟質銅管(折曲3回程度) 軟質銅管(折曲3回程度) - - - -
                  適応流体 液体 - 液体 液体 - - - -

                  マジックカットe-ミスト(S型噴射管 200g)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました