(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミーティングチェア メッキ脚テーブル付 布張り

ミーティングチェア メッキ脚テーブル付 布張り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,131円
税込価格
32,044円

【特長】・メッキ脚テーブル付で布張りのミーティングチェア。・テーブル付きで便利...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 座幅(mm):
    413
  • 座奥行(mm):
    400
  • 質量(g):
    5500.0
  • 材質1:
    背座:PP樹脂成型品
  • 材質2:
    パイプ:スチール、クロムメッキ
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 座高(mm):
    434
  • 張地詳細:
    布張り(再生PET)

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
145-9848
4942646051205

1個

29,131( 32,044円 )

9日目

クリアブルー
145-9907
4942646051168

1個

29,131( 32,044円 )

9日目

クリアグリーン
145-8196
4942646051182

1個

29,131( 32,044円 )

9日目

ライトグリーン
148-1940
4942646052738

1個

29,131( 32,044円 )

9日目

オレンジ
145-9957
4942646051212

1個

29,131( 32,044円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・メッキ脚テーブル付で布張りのミーティングチェア。・テーブル付きで便利かつスタイリッシュ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミーティングチェア メッキ脚テーブル付 布張りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました