(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FNM-10-BK
ミーティングチェア メッキ脚 布張り ミーティングチェア メッキキャク クリアグリーン

ミーティングチェア メッキ脚 布張り FNM-10-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,089円
税込単価
13,298円

メッキ脚で布張りのミーティングチェア。カラーなどの異なる5タイプを用意。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 座幅(mm):
    413
  • 座奥行(mm):
    400
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 座高(mm):
    434
  • 張地詳細:
    布張り(再生PET)

型番

FNM-10-BK 解除

Loading...

FNM-10-BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
張地
脚色
座面色
背面色
座上下昇降機能
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FNM-10-BK

ブラック
341-8740
4942646051083
4200.0
背部・座部:PP樹脂成型品・オレフィン系フォーム
脚部:φ13mmハイテンションスチールパイプ(クロムメッキ)
-
クロムメッキ
ブラック
ブラック
なし
1脚

1個

12,089( 13,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メッキ脚で布張りのミーティングチェア。
カラーなどの異なる5タイプを用意。

FNM-10-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーティングチェア メッキ脚 布張りの型番FNM-10-BKのページです。
型番FNM-10-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミーティングチェア メッキ脚 布張り

ミーティングチェア メッキ脚 布張り

    ミーティングチェア 塗装脚 布張り

    ミーティングチェア 塗装脚 布張り

      ミーティングチェア メッキ脚肘付 布張り

      ミーティングチェア メッキ脚肘付 布張り

        ミーティングチェア メッキ脚テーブル付 布張り

        ミーティングチェア メッキ脚テーブル付 布張り

          ミーティングチェア キャスター脚肘付

          ミーティングチェア キャスター脚肘付

            メーカー 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業 藤沢工業
            通常価格 12,089円 11,011円 16,417円 29,131円 37,309円
            通常出荷日 1日目~   9日目   9日目   9日目   11日目  
            種類 肘なし 肘なし 肘あり 肘なし 肘あり
            座幅(mm) 413 413 390 413 -
            座奥行(mm) 400 400 430 400 -
            グリーン購入法適合品 適合 適合 - 適合 -
            座高(mm) 434 434 435 434 -

            ミーティングチェア メッキ脚 布張りのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            FNM-10-CBL
            FNM-10-CGN
            FNM-10-LGN
            FNM-10-OR
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            色詳細 トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 材質2 張地 脚色 座面色 背面色 座上下昇降機能 内容量

            12,089円

            ( 13,298円 )
            1個 あり

            1日目

            クリアブルー341-875849426460510454200.0背部・座部:PP樹脂成型品・オレフィン系フォーム脚部:φ13mmハイテンションスチールパイプ(クロームメッキ)-クロムメッキクリアブルークリアブルーなし1脚

            13,045円

            ( 14,350円 )
            1個 あり

            9日目

            クリアグリーン148-191449426460510694000.0--布張り(再生PET)-----

            13,045円

            ( 14,350円 )
            1個 あり

            9日目

            ライトグリーン147-723149426460527144000.0--布張り(再生PET)-----

            13,045円

            ( 14,350円 )
            1個 あり

            9日目

            オレンジ145-989349426460510904000.0--布張り(再生PET)-----

            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました