(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ19MM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ19MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,894円
税込単価
8,683円

【特長】・ギア数72山のフレックスラチェット式のため細かい送りで狭い場所での作...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    コンビネーション
  • 二面幅寸法(mm):
    19
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 首振り(フレックス):

型番

FNFG-19 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FNFG-19

1個

7,894( 8,683円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア数72山のフレックスラチェット式のため細かい送りで狭い場所での作業性に優れています。
・締め、緩め方向を一目で確認できます。締め方向:赤、緩め方向:黒です。
【用途】
・ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に。
【商品仕様】
・対辺寸法:19mm
・全長:260mm
・JANコード:4989530610179
・トラスココード:853-3506
・質量:330g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ19MMの型番FNFG-19のページです。
型番FNFG-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ19MM

Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ19MM

    Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ17MM

    Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ17MM

      Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ12MM

      Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ12MM

        Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ14MM

        Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ14MM

          Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ8MM

          Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ8MM

            Pro-Auto 5本組フレアナットフレックスギアレンチセット

            Pro-Auto 5本組フレアナットフレックスギアレンチセット

              スエカゲ フレックスギアレンチ7/16

              スエカゲ フレックスギアレンチ7/16

                エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

                エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

                  MCC 片口ラチェットレンチ 36

                  MCC 片口ラチェットレンチ 36

                    スエカゲ フレックスフレアナットレンチ10X12mm

                    スエカゲ フレックスフレアナットレンチ10X12mm

                      メーカー スエカゲツール スエカゲツール スエカゲツール スエカゲツール スエカゲツール スエカゲツール スエカゲツール パオック 松阪商事 スエカゲツール
                      通常価格 7,894円 7,872円 5,665円 6,701円 5,500円 21,510円 5,200円 15,524円 8,570円 4,949円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   6日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      ラチェット機構 -
                      種類 コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション - 片口めがね 両口スパナ
                      二面幅寸法(mm) 19 17 12 14 8 - - - 36 10 / 12
                      単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 セット品 単品 - - 単品
                      首振り(フレックス) - -

                      Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ19MMのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました