(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型マルチスリングWG エンドレス形 3.2t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FN-3.2X1.5-WG
防水型マルチスリングWG エンドレス形 3.2t ラウンドスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,678円
税込単価
16,146円

【特長】・水、油、粉塵をシャットアウト、スリング内部の特殊コーティングが液体、...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    3.2
  • 材質1:
    心体:ポリエステル
  • 表面布カラー:

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

FN-3.2X1.5-WG 解除

Loading...

商品情報を表示

FN-3.2X1.5-WG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FN-3.2X1.5-WG

1.5
817-0591
10050.0

1個

14,678( 16,146円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水、油、粉塵をシャットアウト、スリング内部の特殊コーティングが液体、粉体の進入を防ぎます。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・心体:ポリエステル

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水型マルチスリングWG エンドレス形 3.2tの型番FN-3.2X1.5-WGのページです。
型番FN-3.2X1.5-WGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型マルチスリングWG エンドレス形 3.2t

防水型マルチスリングWG エンドレス形 3.2t

    防水型マルチスリングWG エンドレス形 1.6t

    防水型マルチスリングWG エンドレス形 1.6t

      防水型マルチスリングWG エンドレス形 2.0t

      防水型マルチスリングWG エンドレス形 2.0t

        防水型マルチスリングWG エンドレス形 1.0t

        防水型マルチスリングWG エンドレス形 1.0t

          ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm

          ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm

            ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

            ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

              ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

              ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm

                マルチスリング HN形 エンドレス形 10.0t

                マルチスリング HN形 エンドレス形 10.0t

                  耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 2.0t

                  耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 2.0t

                    耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 3.2t

                    耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 3.2t

                      ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

                      ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

                        マルチスリング HN形 エンドレス形 20.0t

                        マルチスリング HN形 エンドレス形 20.0t

                          ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm

                          ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm

                            メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ
                            通常価格 10,612円 6,961円 7,771円 6,193円 7,662円 3,841円 3,000円 15,234円 10,801円 15,250円 6,000円 33,128円 11,513円
                            通常出荷日 8日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   5日目~   8日目~   8日目~   7日目   12日目   9日目  
                            最大使用荷重(t) 3.2 1.6 2 1 4 2 1.6 10 2 3.2 3.2 20 6.3
                            材質1 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル ポリプロピレン ポリプロピレン ナイロン 心体:ポリエステル 心体:アラミド 心体:アラミド ナイロン 心体:ポリエステル ナイロン
                            表面布カラー - - - - -

                            防水型マルチスリングWG エンドレス形 3.2tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FN-3.2X1.0-WG
                            FN-3.2X2.0-WG
                            FN-3.2X2.5-WG
                            FN-3.2X3.0-WG
                            FN-3.2X3.5-WG
                            FN-3.2X4.0-WG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            10,612円

                            ( 11,673円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1817-05906770.0

                            18,744円

                            ( 20,618円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2817-059213330.0

                            22,757円

                            ( 25,033円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2.5817-059316610.0

                            26,813円

                            ( 29,494円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3817-059419890.0

                            30,797円

                            ( 33,877円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3.5851-836723170.0

                            34,841円

                            ( 38,325円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4851-836826450.0

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました