(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,360円
税込単価
79,596円

【商品仕様】・外形寸法:W200×L340×H200mm・トラスココード:52...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    そうじ機
  • 特殊用途:
    排水管用
  • トラスココード:
    523-6665
  • 質量(g):
    6000.0
  • 材質1:
    本体:鉄
  • 奥行(mm):
    320
  • 高さ(mm):
    420
  • 幅(mm):
    470

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FN-0

1個

72,360( 79,596円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外形寸法:W200×L340×H200mm
・トラスココード:523-6665
・質量:6kg
【材質/仕上】
・本体:鉄

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)の型番FN-0のページです。
型番FN-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)

カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)

    カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)

    カンツール フレキシロッダーFRB ハウス(本体)

      手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)

      手動式ドレンクリーナー 8mmx7.5m(ドロップヘッドオーガー付)

        ケーブル

        ケーブル

          カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セット

          カンツール 電動フレキシロッダー FRE 標準セット

            カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック

            カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック

              電動フレキシロッダー FRE ワイヤー

              電動フレキシロッダー FRE ワイヤー

                カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体)

                カンツール ハンディスネーク PH ハウス(本体)

                  メーカー カンツール カンツール エスコ リジッド カンツール カンツール カンツール カンツール
                  通常価格 72,360円 194,221円 38,600円 9,244円 324,752円 18,442円 228,676円 19,250円
                  通常出荷日 3日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   5日目   3日目~   5日目  
                  商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 その他 そうじ機 そうじ機
                  特殊用途 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 排水管用 - 排水管用 排水管用
                  トラスココード 523-6665 523-6738 - - 523-6835 523-6762 - 523-7238
                  質量(g) 6000.0 16000 - - 30000.0 650.0 - 700
                  材質1 本体:鉄 本体:鉄 - - スチール スチール 本体:プラスチック

                  カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました