(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジマック FMC JETハロゲン球 500W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジマック FMC JETハロゲン球 500W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
533円
税込単価
586円

【特長】・横長で細長い発光部を持ったハロゲン電球です。【用途】・屋内現場のハロ...

詳細情報を確認する

型番

FMH-500W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FMH-500W

4個

533( 586円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横長で細長い発光部を持ったハロゲン電球です。
【用途】
・屋内現場のハロゲン球。
【商品仕様】
・消費電力(W):500
・口金:R7s
・サイズ:W118mm
・電圧(V):110
・サイズ:W118mm
・電圧(V):110
・JANコード:4984546287070
・トラスココード:851-3864
・質量:5g
【材質/仕上】
・ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジマック FMC JETハロゲン球 500Wの型番FMH-500Wのページです。
型番FMH-500Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジマック FMC JETハロゲン球 500W

フジマック FMC JETハロゲン球 500W

    エーコー FMC JETハロゲン球 500W FMH-500W

    エーコー FMC JETハロゲン球 500W FMH-500W

      耐震ハロゲンランプ PJ-150W-S

      耐震ハロゲンランプ PJ-150W-S

        エーコー FMC ハロゲン替球 500W

        エーコー FMC ハロゲン替球 500W

          全光バルーンのみ(210W用)

          全光バルーンのみ(210W用)

            端子箱 [4方出]EYP14-22-G

            端子箱 [4方出]EYP14-22-G

              両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

              両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

                ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

                ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

                  安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

                  安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

                    交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用

                    交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用

                      ユニット 誘導バトン 40φ×480

                      ユニット 誘導バトン 40φ×480

                        輝夜バルーンライトLED500W発電機設置台車セット

                        輝夜バルーンライトLED500W発電機設置台車セット

                          岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

                          岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

                            メーカー フジマック エーコー ハタヤリミテッド フジマック 和コーポレーション 岩崎電気 ウシオライティング ユニット 岩崎電気 ハタヤリミテッド ユニット 和コーポレーション 岩崎電気
                            通常価格 533円 599円 2,386円 1,034円 10,428円 2,477円 2,329円 2,628円 8,573円 16,965円 4,807円 674,286円 5,300円
                            通常出荷日 9日目   5日目   1日目   6日目   3日目   5日目   6日目   6日目   5日目   1日目   6日目   19日目   4日目  

                            フジマック FMC JETハロゲン球 500Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました