(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリFM-Lグリース (高荷重用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FMG-04-2
モリFM-Lグリース (高荷重用) モリFM-Lグリース (コウカジュウヨウ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,343円
税込単価
1,477円

【特長】・リチウムグリースに有機モリブデンを配合した耐圧、耐熱のグリースです。...

詳細情報を確認する

  • 耐熱性:
  • 耐食性:

Loading...

 
カタログを表示

FMG-04-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

種類
耐寒性
ちょう度
使用温度(℃)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
容量(kg)
用途
特長
材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FMG-04-2

ジャバラ
No.2
-10~130
4906725283222
123-0638
410
主成分:鉱物油、リチウム石けん、有機モリブデン化合物、極圧添加剤
0.4
荷役設備機械(コンベヤ、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。
リチウムグリスに有機モリブデンを配合した耐圧、耐熱のグリスです。高荷重下の潤滑性と防錆性に優れ、非黒色のため、汚れの心配がありません。
鉱物油、リチウム石けん、有機モリブデン化合物、極圧添加剤
1本(400g)
10

2個

1,343( 1,477円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムグリースに有機モリブデンを配合した耐圧、耐熱のグリースです。高荷重下の潤滑性と防錆性に優れ、非黒色のため、汚れの心配がありません。
【用途】
・荷役設備機械(コンベヤ、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリFM-Lグリース (高荷重用)の型番FMG-04-2のページです。
型番FMG-04-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリFM-Lグリース (高荷重用)

モリFM-Lグリース (高荷重用)

    モリトンCK-S (ガスコック用) 16kg

    モリトンCK-S (ガスコック用) 16kg

      スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

      スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

        モリハイテンプグリース (耐熱・高荷重用)

        モリハイテンプグリース (耐熱・高荷重用)

          スミテンプグリースS (超高温用グリース)

          スミテンプグリースS (超高温用グリース)

            モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

            モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

              スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

              スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

                モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)

                モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)

                  モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

                  モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

                    モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                    モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                      モリHTD-Bグリース (超高温用グリース)

                      モリHTD-Bグリース (超高温用グリース)

                        一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ

                        一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ

                          スミテック101 (エーテル系合成油)

                          スミテック101 (エーテル系合成油)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,343円 98,384円 820円 125,446円 29,744円 8,857円 1,417円 9,628円 9,942円 59,580円 108,616円 4,005円 23,479円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   5日目   4日目   4日目~   1日目~   4日目   2日目~   4日目   4日目   2日目~   4日目~  
                            耐熱性 × × × - × -
                            耐食性 × - - × × - × × × ×

                            モリFM-Lグリース (高荷重用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FMG-160-2
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 耐寒性 ちょう度 使用温度
                            (℃)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 容量(kg) 用途 特長 材質 内容量
                            -

                            34,337円

                            ( 37,771円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -----4906725283239134-434216000.0-16----

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました