(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック 小形偏心測定器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック 小形偏心測定器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,975円
税込単価
51,673円

【特長】・ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り換えられます。・センタの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • センター距離(mm):
    10
  • JANコード:
    4560120871578
  • トラスココード:
    838-0726

型番

FM-5-HYOJUNGATA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FM-5-HYOJUNGATA

1個

46,975( 51,673円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り換えられます。
・センタの移動も可能です。
【用途】
・各種の精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏心量(振れ)を測定するのに適します。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):10
・目量:0.01
・対象ワーク寸法(mm):直径φ60まで・幅75まで
・JANコード:4560120871578
・トラスココード:838-0726
・質量:2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック 小形偏心測定器の型番FM-5-HYOJUNGATAのページです。
型番FM-5-HYOJUNGATAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック 小形偏心測定器

テクロック 小形偏心測定器

    1-29mm 4本組テーパーゲージ

    1-29mm 4本組テーパーゲージ

      テーパーゲージ TPG-700AC(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      テーパーゲージ TPG-700AC(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        テーパーゲージ TPG-700AC

        テーパーゲージ TPG-700AC

          センターゲージ(メトリック)

          センターゲージ(メトリック)

            管用テーパゲージ 700シリーズ

            管用テーパゲージ 700シリーズ

              センターゲージ(ウィットワース)

              センターゲージ(ウィットワース)

                センターゲージ(アメリカンナショナル)

                センターゲージ(アメリカンナショナル)

                  管用テーパゲージ 270シリーズ

                  管用テーパゲージ 270シリーズ

                    1-15mm テーパーゲージ

                    1-15mm テーパーゲージ

                      エスコ テーパーゲージ EA725SG-1/2

                      エスコ テーパーゲージ EA725SG-1/2

                        管用テーパゲージ 710シリーズ

                        管用テーパゲージ 710シリーズ

                          エスコ テーパーゲージ EA725SG-215/230/245/260

                          エスコ テーパーゲージ EA725SG-215/230/245/260

                            メーカー テクロック エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ 永井ゲージ製作所 エスコ エスコ 永井ゲージ製作所 エスコ エスコ 永井ゲージ製作所 エスコ
                            通常価格 46,975円 9,870円 8,144円 1,500円 8,210円 5,143円 4,290円 7,180円 11,070円 1,520円 20,500円 6,616円 2,570円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            センター距離(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560120871578 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 838-0726 - - - - - - - - - - - -

                            テクロック 小形偏心測定器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました