(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し

NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,163円
税込単価
23,279円

【特長】・紙やフレコンなど傷つきやすいフレキシブルな積荷を安定させる両面タイプ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • トラスココード:
    125-9703
  • 質量(g):
    23700.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm):
    140
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    245×70
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    250×70
  • 中央桁幅(mm):
    間口側300、奥行側310
  • 適合機器:
    フォークリフト

型番

FM-1111-GY 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FM-1111-GY

1個

21,163( 23,279円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙やフレコンなど傷つきやすいフレキシブルな積荷を安定させる両面タイプです。
・1100×1100mmサイズ丸型フレコンに最適です。
・冷凍冷蔵環境下に最適なポリエチレン製です。
・条件によりラック保管対応できます。(条件は必ずご確認ください)
【用途】
・平置き・段積み用。
・冷凍冷蔵環境下に最適。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

Loading...

FM-1111-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差しの型番FM-1111-GYのページです。
型番FM-1111-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し

NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し

    パレット D4-1012-4

    パレット D4-1012-4

      パレット D4-810-2 青

      パレット D4-810-2 青

        NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差し

        NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差し

          NPC プラスチックパレット FS1412 両面2方差し

          NPC プラスチックパレット FS1412 両面2方差し

            リス パレットJ-R2

            リス パレットJ-R2

              プラスチックパレット R2ー145145

              プラスチックパレット R2ー145145

                パレット D4-1012-7 青

                パレット D4-1012-7 青

                  パレット R4-100134 青

                  パレット R4-100134 青

                    パレット D4-811-2 青

                    パレット D4-811-2 青

                      プラスチックパレット D2ー1114 青

                      プラスチックパレット D2ー1114 青

                        パレットD4ー1012ー11 青

                        パレットD4ー1012ー11 青

                          パレット D4-1212-2 黒

                          パレット D4-1212-2 黒

                            メーカー 日本プラパレット 三甲 三甲 日本プラパレット 日本プラパレット 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 21,163円 15,832円 22,809円 22,271円 34,354円 23,201円 37,686円 16,617円 23,552円 10,682円 26,972円 16,863円 13,763円
                            通常出荷日 4日目   8日目   8日目   5日目   5日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            グレー - ライトブルー - - - グレー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ブラック
                            最大静荷重 (kg) 4000 800 3000 4000 4000 4000 1000 2000 1000 4000 4000 4000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 3000 750 1000 1000 1000 4000 600 4000 1000 1000 1000 1000
                            間口 (mm) 1100 1200 1000 1200 - - 1450 1200 1340 1100 1404 1000 1200
                            奥行 (mm) 1100 1000 800 1000 - - 1450 1000 1000 800 1102 1200 1200

                            NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました