(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FM100251-180
ファミーホイール 100X25X6【5個入り】 ナイロンジクヅケホイール

ファミーホイール 100X25X6 FM100251-180
通常単価(税別)
12,500円
税込単価
13,750円

【特長】・研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    100
  • 軸径(mm):
    6

(i)ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。 必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

型番

FM100251-180 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

FM100251-180の仕様・寸法情報

外径(mm)100軸径(mm)6
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FM100251-180

5パック

5個入り

12,500( 13,750円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に優れています。
・「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
・小型のブライトホイールに軸を取り付けたものです。
【用途】
・前処理。
・サビ落とし。
・塗装落とし。
・バリ取り。
・仕上げ研磨。
・鏡面研磨。
・ヤケ取り。
・面取り。

(i)ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。 必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ファミーホイール 100X25X6の型番FM100251-180のページです。
型番FM100251-180に関する仕様情報を記載しております。

ファミーホイール 100X25X6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FM100251-120
FM100251-80
FM100252-240
FM100252-320
FM100252-400
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

12,500円

( 13,750円 )

5個入り

5パック -

4日目

12,500円

( 13,750円 )

5個入り

5パック -

4日目

2,008円

( 2,209円 )

5個入り

5パック -

4日目

9,420円

( 10,362円 )

5個入り

5パック -

4日目

2,008円

( 2,209円 )

5個入り

5パック -

4日目

型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト