(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハセガワ 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 下部手摺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハセガワ 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 下部手摺

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,908円
税込単価
25,199円

【特長】・FLW2.0-330以上サイズの下部に取付け可能で、昇降時の安心感を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    下部手摺
  • トラスココード:
    851-4744
  • 質量(g):
    1100
  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。

型番

FLW2.0-TS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLW2.0-TS

1個

22,908( 25,199円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・FLW2.0-330以上サイズの下部に取付け可能で、昇降時の安心感を高めます。
【用途】
・FLW2.0型はしご用の別売オプション手摺です。
【商品仕様】
・装着対象機種:FLW2.0-330~400
・ハセガワ 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 下部手摺
・トラスココード:851-4744
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハセガワ 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 下部手摺の型番FLW2.0-TSのページです。
型番FLW2.0-TSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハセガワ 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 下部手摺

ハセガワ 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 下部手摺

    踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺

    踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 上部手摺

      3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

      3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

        3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

        3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

          3連伸縮はしご レン太

          3連伸縮はしご レン太

            プッシュアップ式2連はしご

            プッシュアップ式2連はしご

              アウトリガー付き2連はしご

              アウトリガー付き2連はしご

                サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                    3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

                    3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

                      2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                      2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                        3連はしご アップスライダー 業務用

                        3連はしご アップスライダー 業務用

                          二連はしご(アルミ製)

                          二連はしご(アルミ製)

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 ナカオ ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション 長谷川工業 エスコ
                            通常価格 22,908円 24,986円 131,942円 124,629円 97,953円 30,519円 115,313円 197,126円 38,031円 150,708円 50,547円 212,231円 63,230円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   1日目   4日目~   4日目   18日目   4日目   4日目   6日目~   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連商品 - 3連はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 下部手摺 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-4744 851-4745 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1100 1600.0 - - - - - - - - - - -

                            ハセガワ 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0用 下部手摺のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました