(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,126円
税込単価
39,739円

【特長】・ポスターを入れて使用するパネルスタンドです。・パネル部分は四辺のフレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • サイズ(mm):
    外形寸法:全高1650×幅629×奥行570
  • 材質詳細:
    背板:木材ハードボード、フレーム・脚:アルミ、表面カバー:アクリル板
  • JANコード:
    4562352726237
  • トラスコード:
    135-0650
  • 重量(kg):
    6.1

型番

FLSD-B2AGK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLSD-B2AGK

1個

36,126( 39,739円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポスターを入れて使用するパネルスタンドです。
・パネル部分は四辺のフレームが開くのでポスターの差替えが簡単に行えます。
・工場、オフィス内の案内サインとして最適です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)全高1650 幅629 奥行570
・シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面
・JANコード:4562352726237
・トラスココード:135-0650
・質量:6.1kg
【材質/仕上】
・背板:木材ハードボード
・フレーム・脚:アルミ
・表面カバー:アクリル板

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面の型番FLSD-B2AGKのページです。
型番FLSD-B2AGKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

    シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

    シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

      シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

      シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

        メーカー シンエイ シンエイ シンエイ
        通常価格 36,126円 34,575円 48,000円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  
        商品タイプ スタンド式 スタンド式 スタンド式
        サイズ(mm) 外形寸法:全高1650×幅629×奥行570 外形寸法:全高1600×幅534×奥行570 外形寸法:全高1700×幅708×奥行600
        材質詳細 背板:木材ハードボード、フレーム・脚:アルミ、表面カバー:アクリル板 背板:木材ハードボード、フレーム・脚:アルミ、表面カバー:アクリル板 背板:木材ハードボード、フレーム・脚:アルミ、表面カバー:アクリル板
        JANコード 4562352726237 4562352726251 4562352726244
        トラスコード 135-0650 135-0651 135-0645

        シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました