(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,000円
税込単価
52,800円

【特長】・ポスターを入れて使用するパネルスタンドです。・パネル部分は四辺のフレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • サイズ(mm):
    外形寸法:全高1700×幅708×奥行600
  • 材質詳細:
    背板:木材ハードボード、フレーム・脚:アルミ、表面カバー:アクリル板
  • JANコード:
    4562352726244
  • トラスコード:
    135-0645
  • 重量(kg):
    7

型番

FLSD-A1AGK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLSD-A1AGK

1個

48,000( 52,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポスターを入れて使用するパネルスタンドです。
・パネル部分は四辺のフレームが開くのでポスターの差替えが簡単に行えます。
・工場、オフィス内の案内サインとして最適です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)全高1700 幅708 奥行600
・シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面
・JANコード:4562352726244
・トラスココード:135-0645
・質量:7kg
【材質/仕上】
・背板:木材ハードボード
・フレーム・脚:アルミ
・表面カバー:アクリル板

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面の型番FLSD-A1AGKのページです。
型番FLSD-A1AGKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面

    シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

    シンエイ フロアースタンド A2サイズ 片面

      シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

      シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

        アルミ製案内板

        アルミ製案内板

          回転脚付スチールグリーンボード

          回転脚付スチールグリーンボード

            ミーティングボード

            ミーティングボード

              ホワイトボード(両面無地・キャスター付)

              ホワイトボード(両面無地・キャスター付)

                ミーティングボード 白暗線入 スチール製ホワイトボード

                ミーティングボード 白暗線入 スチール製ホワイトボード

                  ホワイトボード用片面移動脚(脚のみ)

                  ホワイトボード用片面移動脚(脚のみ)

                    案内板 重量:9.5kg

                    案内板 重量:9.5kg

                      回転ボード(無地・両面仕様・ホーロー製ホワイトボード)

                      回転ボード(無地・両面仕様・ホーロー製ホワイトボード)

                        片面移動ボード(無地・ホーロー製ホワイトボード)

                        片面移動ボード(無地・ホーロー製ホワイトボード)

                          パネルスタンド

                          パネルスタンド

                            メーカー シンエイ シンエイ シンエイ トラスコ中山 サンケーキコム ナイキ WRITE BEST トラスコ中山 トラスコ中山 クラウン トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ
                            通常価格 48,000円 34,575円 36,126円 36,991円 35,850円 49,363円 13,920円 59,143円 31,888円 16,392円 88,252円 79,544円 4,170円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   5日目   25日目   1日目~   4日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ スタンド式 スタンド式 スタンド式 スタンド式 黒板 - 黒板 スタンド式 - - スタンド式 スタンド式 -
                            サイズ(mm) 外形寸法:全高1700×幅708×奥行600 外形寸法:全高1600×幅534×奥行570 外形寸法:全高1650×幅629×奥行570 - - - - - - - - - -
                            材質詳細 背板:木材ハードボード、フレーム・脚:アルミ、表面カバー:アクリル板 背板:木材ハードボード、フレーム・脚:アルミ、表面カバー:アクリル板 背板:木材ハードボード、フレーム・脚:アルミ、表面カバー:アクリル板 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562352726244 4562352726251 4562352726237 - - - - - - - - - -
                            トラスコード 135-0645 135-0651 135-0650 - - - - - - - - - -

                            シンエイ フロアースタンド A1サイズ 片面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました