(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特殊蛍光ランプ グロースタータ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FL20SBL
特殊蛍光ランプ グロースタータ形 トクシュケイコウランプ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,693円
税込単価
1,862円

紫外放射の持つ光化学作用、蛍光作用を有効に利用する目的に最適な蛍光ランプです。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FL20SBL 解除

Loading...

 
カタログを表示

FL20SBL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格ランプ電力(W)
長さ(mm)
定格寿命(時間)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL20SBL

20
580
5000
4904323601509
541-5675
127

1個

1,693( 1,862円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紫外放射の持つ光化学作用、蛍光作用を有効に利用する目的に最適な蛍光ランプです。
捕虫器用光源としても最適です。
【用途】
捕虫器用光源。
BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応及び促進用。
感光性樹脂用製版光源。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊蛍光ランプ グロースタータ形の型番FL20SBLのページです。
型番FL20SBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

特殊蛍光ランプ グロースタータ形

特殊蛍光ランプ グロースタータ形

    NEC 特殊蛍光ランプ

    NEC 特殊蛍光ランプ

      直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

      直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

        メーカー NEC NEC NEC
        通常価格 1,693円 1,657円 821円
        通常出荷日 1日目   1日目   2日目  
        商品タイプ 直管型蛍光ランプ - 直管型蛍光ランプ
        仕様 グロースタータ形 - ラピッドスタート形
        口金 G13 - G13
        光源色 薄い青色 - 昼光色

        特殊蛍光ランプ グロースタータ形のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        捕虫器の誘導灯の交換
        評価 4.0満足度:4.02020/12/25
        東芝ライテック製の取り扱いが無くなってしまったのでこちらを手配しました。
        以前と比べて価格が上がってしまいましたが、弊社では使用箇所が数か所なのでケースでなく単品で購入できるのが助かります。
        他で1ケース25本で買ってもそんなに割安ではありませんし、定期交換部品なので計画的に必要量購入すれば済むのので使用本数の数倍の数を一度に購入するメリットは全く無いので単品販売は助かります。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        FL40SBL
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        定格ランプ電力
        (W)
        長さ
        (mm)
        定格寿命
        (時間)
        JANコード トラスココード 質量(g)

        2,480円

        ( 2,728円 )
        1個 あり

        1日目

        40119875004904323601523541-5705255

        蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました