(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンハヤト フラックスクリーナー

通常単価(税別)
27,161円
税込単価
29,877円

【特長】・人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。・...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4931442440696
  • トラスココード:
    816-3054
  • 材質1:
    主成分:アルコール、グリコールエーテル、炭化水素
  • 質量(g):
    14000

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4931442440696トラスココード816-3054
材質1主成分:アルコール、グリコールエーテル、炭化水素質量(g)14000

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL1500

1個

27,161( 29,877円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。
・鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。
・ほとんどの樹脂を侵しません。
・刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。
・「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。
・「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
・塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
・RoHS指令に適合しています。
【用途】
・部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に
【商品仕様】
・RoHS指令適合品
・引火点:-6℃
・第四類第一石油類危険等級2可燃性
・有機溶剤中毒予防規則非該当
・JANコード:4931442440696
・トラスココード:816-3054
・質量:14kg
【材質/仕上】
・主成分:アルコール、グリコールエーテル、炭化水素

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンハヤト フラックスクリーナーの型番FL1500のページです。
型番FL1500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンハヤト フラックスクリーナー

サンハヤト フラックスクリーナー

    フラックスクリーナー

    フラックスクリーナー

      プリント基板用防湿コーティング剤 BS-C20B/BS-C2005

      プリント基板用防湿コーティング剤 BS-C20B/BS-C2005

        ロウ材用フラックス

        ロウ材用フラックス

          メーカー サンハヤト サンハヤト goot(太洋電機産業) スペリア
          通常価格 27,161円 1,750円 1,000円 10,047円
          通常出荷日 5日目   2日目   1日目   9日目  
          JANコード 4931442440696 4931442440702 - -
          トラスココード 816-3054 356-2786 - -
          材質1 主成分:アルコール、グリコールエーテル、炭化水素 主成分:アルコール、グリコールエーテル、炭化水素 - -
          質量(g) 14000 285.000 - -

          サンハヤト フラックスクリーナーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト