(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーループ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリーループ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,063円
税込価格
1,169円

【特長】・軽量小物落下・紛失防止用安全ロープです。・ステンレスワイヤーにウレタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 材質:
    芯:ステンレスワイヤ
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質2:
    ウレタン被膜加工
  • 材質3:
    金具:亜鉛ダイキャスト
  • コード径(mm):
    Φ1.7
  • 自然長(mm):
    320

(i)ご注意

  • 安全の為、接続工具重量は500g以下にしてください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4564100014337
817-4818
-

5個

1,063( 1,169円 )

7日目

クリア
4564100014320
817-5121
-

5個

1,063( 1,169円 )

7日目

グリーン
4564100014290
817-4819
-

5個

1,063( 1,169円 )

7日目

その他
4564100014276
817-4824
オレンジ

5個

1,063( 1,169円 )

7日目

レッド
4564100014269
817-4820
-

5個

1,063( 1,169円 )

7日目

スモーク
4564100014313
817-4821
-

5個

1,063( 1,169円 )

7日目

その他
4564100014306
817-4822
バイオレット

5個

1,063( 1,169円 )

7日目

イエロー
4564100014283
817-4823
-

5個

1,063( 1,169円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・軽量小物落下・紛失防止用安全ロープです。・ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。

(i)ご注意

  • 安全の為、接続工具重量は500g以下にしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーループ

フリーループ

    ポケループ

    ポケループ

      ミトロイ セーフティループ

      ミトロイ セーフティループ

        スリムセーフティループ

        スリムセーフティループ

          手首用ランヤード

          手首用ランヤード

            セーフティーコード (2.0kg用)

            セーフティーコード (2.0kg用)

              セーフティーコード (1.0kg用)

              セーフティーコード (1.0kg用)

                セーフティーコード (3.0kg用)

                セーフティーコード (3.0kg用)

                  セーフティーコード (0.5kg用)

                  セーフティーコード (0.5kg用)

                    セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

                    セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り

                      ランヤード(2m)

                      ランヤード(2m)

                        ランヤード(90cm)

                        ランヤード(90cm)

                          セーフティループ (からみ防止タイプ)  ショート

                          セーフティループ (からみ防止タイプ) ショート

                            メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ バーコ オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 オーエッチ工業 KAHARA KAHARA ミトロイ
                            通常価格 1,063円 1,115円 1,761円 1,630円 2,492円 2,583円 1,418円 3,510円 1,041円 1,461円 700円 481円 2,517円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ
                            材質 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ ゴム・ポリエステル繊維 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ 芯:ステンレスワイヤ その他 その他 その他 その他
                            質量(g) 20.000 - 64.000 34.000 - - - - - - - - -
                            材質2 ウレタン被膜加工 - ウレタン被膜加工 ウレタン被膜加工 - - - - - - - - -
                            材質3 金具:亜鉛ダイキャスト - 金具:亜鉛ダイキャスト 金具:亜鉛ダイキャスト - - - - - - - - -

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました