(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEC 特殊蛍光ランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEC 特殊蛍光ランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,657円
税込単価
1,823円

【特長】・近紫外線を照射します。捕虫器用光源に最適です。【商品仕様】・光源色:...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL10BL

1個

1,657( 1,823円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・近紫外線を照射します。捕虫器用光源に最適です。
【商品仕様】
・光源色:薄い青色
・管長(mm):330
・定格寿命(時間):3500
・定格ランプ電力(W):10
・口金:G13
・点灯方式:グロースタータ形
・JANコード:4904323601486
・トラスココード:541-5632
・質量:55g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEC 特殊蛍光ランプの型番FL10BLのページです。
型番FL10BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEC 特殊蛍光ランプ

NEC 特殊蛍光ランプ

    特殊蛍光ランプ グロースタータ形

    特殊蛍光ランプ グロースタータ形

      直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

      直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

        メーカー NEC NEC NEC
        通常価格 1,657円 1,693円 821円
        通常出荷日 1日目   1日目   2日目  

        NEC 特殊蛍光ランプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました