(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士 FKK仮囲い横型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

富士 FKK仮囲い横型

通常単価(税別)
72,834円
税込単価
80,117円

【特長】・第三者の侵入防止です。・企業のイメージアップがはかれます。・アルミゲ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 設置の際ガス管、水道管ご注意下さい

Loading...

商品仕様

【型番:FKK-K1】
・杭打ちで固定です
・間口(mm):1800
・高さ(mm):1500
・材質:骨材:スチール溶融亜鉛メッキ、パネル:ポリプロピレン樹脂

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FKK-K1

1個

72,834( 80,117円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・第三者の侵入防止です。
・企業のイメージアップがはかれます。
・アルミゲートと組み合わせたら、よりいっそう便利です。
【用途】
・建築工事
【商品仕様】
・高さ1500mm
・間口1800
・杭打ちで固定です。
・トラスココード:851-5218
・質量:43kg
【材質/仕上】
・骨材スチール溶融亜鉛メッキ
・パネルポリプロピレン樹脂
【セット内容/付属品】
・支柱2本、支え材2本、ジャッキベース2本、パネル枠2枚、異型杭2本、メガネ杭2本、邸名看板1枚、木の絵パネル1枚

(i)ご注意

  • 設置の際ガス管、水道管ご注意下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

富士 FKK仮囲い横型の型番FKK-K1のページです。
型番FKK-K1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士 FKK仮囲い横型

富士 FKK仮囲い横型

    富士 FKK仮囲い縦型

    富士 FKK仮囲い縦型

      富士 F12-19R用巾木セット

      富士 F12-19R用巾木セット

        仮設足場台"フジステージ"

        仮設足場台"フジステージ"

          仮設足場台"フジステージセット"

          仮設足場台"フジステージセット"

            仮設足場台"フジステージ"オプション

            仮設足場台"フジステージ"オプション

              ピカ 移動式足場ATA型 1段セット

              ピカ 移動式足場ATA型 1段セット

                A型天板手摺り

                A型天板手摺り

                  G型用手摺り

                  G型用手摺り

                    高所作業台"アップスタージュニア"

                    高所作業台"アップスタージュニア"

                      ライトタラップ RT型 7段

                      ライトタラップ RT型 7段

                        ナカオ A型用階段手摺り(片側)

                        ナカオ A型用階段手摺り(片側)

                          ウインチ式昇降作業台 MWA型

                          ウインチ式昇降作業台 MWA型

                            メーカー 藤本工業 藤本工業 藤本工業 藤本工業 藤本工業 藤本工業 ピカコーポレイション ナカオ ナカオ 日鐵住金建材 長谷川工業 ナカオ ピカコーポレイション
                            通常価格 72,834円 55,239円 18,919円 49,208円 156,756円 10,524円 913,680円 12,960円 12,143円 639,946円 40,000円 12,800円 1,249,688円
                            通常出荷日 39日目   11日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   9日目   4日目   2日目~   8日目   4日目   5日目   11日目  

                            富士 FKK仮囲い横型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました