(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FK-CTH-24-F-2S
ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付 ステンレスタンク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,668円 44,940円
税込単価
53,535円 49,434円

【特長】・密閉タンクのCTHタンクの蓋に接続用のへルールを取り付けました・シリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    密閉タンク
  • 材質:
    SUS304
  • 取手:
    あり
  • 材質1:
    フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
 
カタログを表示

FK-CTH-24-F-2S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
高さ(mm)
深さ(mm)
内径(mm)
容量詳細(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FK-CTH-24-F-2S

10.0~19.9
285
240
240
10
4582136040878
2200
826-5782
10

1個

48,668円

44,940

( 49,434円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉タンクのCTHタンクの蓋に接続用のへルールを取り付けました
・シリコンパッキン付です
・粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します
・ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です
・機器との接続形状は選択できます
【商品仕様】
・1.5Sへルール付
【材質/仕上】
・タンク・フタ:ステンレス(SUS304)
・パッキン:シリコン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付の型番FK-CTH-24-F-2Sのページです。
型番FK-CTH-24-F-2Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

    CTL蓋(CF)

    CTL蓋(CF)

      メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
      通常価格 48,668円 6,535円
      通常出荷日 11日目~   7日目  
      商品タイプ 密閉タンク -
      材質 SUS304 SUS304
      取手 あり -
      材質1 フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン ステンレス(SUS304)

      ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      FK-CTH-24-F-3S
      FK-CTH-24-F-4S
      FK-CTH-27-F-1.5S
      FK-CTH-27-F-2S
      FK-CTH-27-F-3S
      FK-CTH-27-F-4S
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?容量
      (L)
      高さ(mm) 深さ(mm) 内径(mm) 容量詳細(L) JANコード 質量(g) トラスココード

      55,860円

      ( 61,446円 )
      1個 あり

      16日目

      1010.0~19.92852402401045821360408852300826-5783

      61,379円

      ( 67,517円 )
      1個 あり

      16日目

      1010.0~19.92852402401045821360408922300826-5784

      50,797円

      ( 55,877円 )
      1個 あり

      20日目

      1010.0~19.93132702701545821360409082800826-5790

      50,797円

      ( 55,877円 )
      1個 あり

      19日目

      1010.0~19.93142702701545821360409152800826-5791

      57,989円

      ( 63,788円 )
      1個 あり

      19日目

      1010.0~19.93142702701545821360409222900826-5792

      63,510円

      ( 69,861円 )
      1個 あり

      16日目

      1010.0~19.93142702701545821360409392900826-5793

      ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました