(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FVキッチンストッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FVキッチンストッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,163円
税込単価
23,279円

【特長】・シンプルなのに、多機能設計キッチン小物をスッキリ収納・スリム&トール...

詳細情報を確認する

  • 外形間口 (mm):
    290
  • 外形奥行 (mm):
    430
  • 外形高さ (mm):
    1140
  • 色詳細:
    アイボリー
  • 質量(g):
    12000.0
  • 材質1:
    天板,外枠,引出し,前パネル,柱パーツ,プッシュラッチカバー,軸上,軸下,軸下受,軸穴カバー,キャスター,皿立て:ポリプロピレン(PP)●扉,棚板:スチロール樹脂●転倒防止金具,蝶ボルト,ナット:スチール
  • JANコード:
    4904746174789
  • トラスココード:
    857-3364

Loading...

製品仕様

型番JANコード質量(g)
FK-520アイボリー490474617478912000.0
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FK-520

1個

21,163( 23,279円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなのに、多機能設計キッチン小物をスッキリ収納
・スリム&トールで、場所を取らずにスキッと置けるキッチンストッカーです
・扉は押すだけで開くプッシュラッチ式、使う場所やスペースに合わせて〔右開き〕〔左開き〕が組立時に選べる親切設計
・収納物に合わせて前後+上下3段階に自在にセットできる棚板4枚付きです
・最下段の深引出しには直径30cmの大皿や鍋蓋も入る皿立て付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FVキッチンストッカーの型番FK-520のページです。
型番FK-520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FVキッチンストッカー

FVキッチンストッカー

    FVボトルストッカー

    FVボトルストッカー

      折りたたみテーブル専用台車

      折りたたみテーブル専用台車

        キッチンスリムストッカー

        キッチンスリムストッカー

          樹脂台車 アクロキャリー 600×390

          樹脂台車 アクロキャリー 600×390

            メディカルPCカート

            メディカルPCカート

              ワンタッチワゴン WTWシリーズ

              ワンタッチワゴン WTWシリーズ

                MT MTカート収納ボックス

                MT MTカート収納ボックス

                  OS 傾斜棚ワゴン

                  OS 傾斜棚ワゴン

                    PC CART

                    PC CART

                      補助ワゴン

                      補助ワゴン

                        補助ワゴン 引出し付タイプ

                        補助ワゴン 引出し付タイプ

                          折りたたみイス用台車

                          折りたたみイス用台車

                            メーカー 天馬 天馬 ナイキ 天馬 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 森山鉄工 大阪製罐 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 ナイキ
                            通常価格 21,163円 8,797円 73,434円 4,787円 4,816円 81,800円 25,042円 550円 40,116円 27,300円 24,736円 32,787円 79,875円
                            通常出荷日 11日目   11日目   7日目~   7日目   1日目~   19日目   1日目~   4日目   8日目   35日目   1日目~   2日目~   19日目  
                            外形間口 (mm) 290 - - - - - - - - - - - -
                            外形奥行 (mm) 430 - - - - - - - - - - - -
                            外形高さ (mm) 1140 - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 アイボリー - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 12000.0 - - - - - - - - - - - -

                            FVキッチンストッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました