(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上フライス盤(ボール盤機能)

卓上フライス盤(ボール盤機能)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
1,000,000円 900,000円
税込単価
1,100,000円 990,000円

【仕様】・研究開発、試作、単品部品加工等に適しています。・材質:FC250

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    単相100
  • 質量(g):
    240000
  • 主軸テーパ:
    MT3
  • トラスココード:
    827-9258
  • 材質1:
    FC250
  • テーブル寸法(mm):
    730×210
  • 奥行(mm):
    1100
  • 高さ(mm):
    810
  • 軸端/テーブル間最大距離(mm):
    450
  • 出力(kW):
    1
  • 幅(mm):
    1150

(i)ご注意

  • 混載便・車上渡しのため、フォークリフトが必要です。

型番

FK-500D 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FK-500D

1個

1,000,000円

900,000

( 990,000円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・研究開発、試作、単品部品加工等に適しています。
・材質:FC250

(i)ご注意

  • 混載便・車上渡しのため、フォークリフトが必要です。

Loading...

FK-500Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上フライス盤(ボール盤機能)の型番FK-500Dのページです。
型番FK-500Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上フライス盤(ボール盤機能)

卓上フライス盤(ボール盤機能)

    小型フライス盤 M-20A

    小型フライス盤 M-20A

      精密卓上フライス盤LittleMilling9

      精密卓上フライス盤LittleMilling9

        卓上フライス盤 K-280本体/別売部品

        卓上フライス盤 K-280本体/別売部品

          ミニフライス盤LittleMilling1

          ミニフライス盤LittleMilling1

            LittleMilling9用クイックバイス

            LittleMilling9用クイックバイス

              LittleMilling1用アングルバイス

              LittleMilling1用アングルバイス

                割出用心押台

                割出用心押台

                  LittleMilling1用ロータリーテーブル

                  LittleMilling1用ロータリーテーブル

                    LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

                    LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

                      クイックバイス

                      クイックバイス

                        メーカー 光畑製作所 メカニクス ミスターマイスター ホーザン ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター
                        通常価格 1,000,000円 768,483円 245,296円 977円 156,990円 27,800円 31,715円 29,129円 128,522円 30,146円 18,678円
                        通常出荷日 18日目   29日目   8日目   2日目~   5日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目  
                        電源(V) 単相100 単相100 - - - - - - - - -
                        質量(g) 240000 190000 - - - - - - - - -
                        主軸テーパ MT3 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 827-9258 - - - - - - - - - -
                        材質1 FC250 - - - - - - - - - -

                        卓上フライス盤(ボール盤機能)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました