(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FJ-150K
高精度電子台はかり(音叉式・IP65) ハカリ

高精度電子台はかり(音叉式・IP65) FJ-150K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
720,000円
税込単価
792,000円

【特長】・IP65規格適合の防塵・防水タイプです。・音叉式計量ユニット搭載です...

詳細情報を確認する

  • 最小表示(g):
    1
  • 質量(g):
    40000.0

型番

FJ-150K 解除

Loading...

FJ-150K の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FJ-150K

1個

720,000( 792,000円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP65規格適合の防塵・防水タイプです。
・音叉式計量ユニット搭載です。
・IP65規格適合のオールステンレス仕様です。
【用途】
・計量作業に。
・上下限リミット機能で重量チェックが可能

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

FJ-150Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度電子台はかり(音叉式・IP65)の型番FJ-150Kのページです。
型番FJ-150Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

    デジタルクッキングスケール KW-001

    デジタルクッキングスケール KW-001

      デジタル防水台秤 IWG-6000S

      デジタル防水台秤 IWG-6000S

        取引証明用はかり(防水・防塵型)

        取引証明用はかり(防水・防塵型)

          本質安全防爆構造電子はかり GZIII/GZIII-Bシリーズ(音叉式力センサ)

          本質安全防爆構造電子はかり GZIII/GZIII-Bシリーズ(音叉式力センサ)

            エスコ 電子天秤 EA715C-21/22

            エスコ 電子天秤 EA715C-21/22

              防塵・防水計量台 SBシリーズ

              防塵・防水計量台 SBシリーズ

                本質安全防爆構造電子天びんCZ-B

                本質安全防爆構造電子天びんCZ-B

                  本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)

                  本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)

                    高精度デジタル天秤

                    高精度デジタル天秤

                      防じん・防水型高精度電子天びん

                      防じん・防水型高精度電子天びん

                        エスコ 電子天秤 EA715CA

                        エスコ 電子天秤 EA715CA

                          デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                          デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                            メーカー 新光電子 タニタ イシダ 新光電子 新光電子 エスコ エー・アンド・デイ 新光電子 新光電子 イシダ 新光電子 エスコ タニタ
                            通常価格 720,000円 5,000円 105,984円 139,500円 434,673円 42,010円 33,748円 296,616円 256,176円 108,869円 72,900円 54,540円 8,979円
                            通常出荷日 19日目   8日目   5日目   9日目   8日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目   5日目   1日目~   2日目   8日目  
                            最小表示(g) 1 1 1(0~3kg)2(3~6kg) 1 - - - - - - - - 1
                            質量(g) 40000.0 - - - - - - - - - 2500 - -

                            高精度電子台はかり(音叉式・IP65)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FJ-300K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            745,875円

                            ( 820,463円 )
                            1個 -

                            19日目

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました