(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,435円
税込単価
24,679円

【特長】・編目模様を施したナチュラル感のあるパネルです。・移動時などの不意な飛...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    プラスチック
  • JANコード:
    4904746070029
  • トラスココード:
    857-3360
  • 材質1:
    本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板
  • 質量(kg):
    15.1

型番

FITS-MESH-FM7504-W 解除

Loading...

製品仕様

型番材質JANコードトラスココード
FITS-MESH-FM7504-Wプラスチック4904746070029857-3360
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FITS-MESH-FM7504-W

1個

22,435( 24,679円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・編目模様を施したナチュラル感のあるパネルです。
・移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。
・左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の「スムーズ引き出し」です。
・側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。
【商品仕様】
・専用脚付(すべり止め付)
・完成品
・天板:木製(低ホルムアルデヒド仕様)
・JANコード:4904746070029
・トラスココード:857-3360
・質量:15.1kg
【材質/仕上】
・本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン
・すべり止め:ポリエチレン
・前パネル:スチロール樹脂
・天板:MDF化粧板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-Wの型番FITS-MESH-FM7504-Wのページです。
型番FITS-MESH-FM7504-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-W

TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-W

    TENMA フィッツプラス メッシュ FM7505-W

    TENMA フィッツプラス メッシュ FM7505-W

      TENMA フィッツプラス メッシュ FM5504-W

      TENMA フィッツプラス メッシュ FM5504-W

        TENMA フィッツプラス メッシュ FM6505 FITS-MESH-FM6505-W

        TENMA フィッツプラス メッシュ FM6505 FITS-MESH-FM6505-W

          TENMA フィッツプラス メッシュ FM7503 FITS-MESH-FM7503-W

          TENMA フィッツプラス メッシュ FM7503 FITS-MESH-FM7503-W

            TENMA フィッツプラス イージー FE7504

            TENMA フィッツプラス イージー FE7504

              TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-W

              TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-W

                TENMA フィッツプラスイージー FE6504

                TENMA フィッツプラスイージー FE6504

                  フィッツプラスプレミアム セラミックホワイト

                  フィッツプラスプレミアム セラミックホワイト

                    TENMA フィッツプラス メッシュ FM6504 FITS-MESH-FM6504-BR

                    TENMA フィッツプラス メッシュ FM6504 FITS-MESH-FM6504-BR

                      TENMA フィッツプラス イージー FE7505

                      TENMA フィッツプラス イージー FE7505

                        TENMA フィッツプラス イージー FE5504

                        TENMA フィッツプラス イージー FE5504

                          TENMA フィッツプラスイージー FE6505

                          TENMA フィッツプラスイージー FE6505

                            メーカー 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬
                            通常価格 22,435円 25,727円 18,912円 24,072円 20,016円 16,603円 20,576円 13,586円 26,485円 20,028円 19,653円 13,236円 16,086円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   2日目   11日目   11日目   11日目   11日目  
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック - - - プラスチック - プラスチック - - - -
                            JANコード 4904746070029 4904746070067 4904746069948 - - - 4904746069986 - 4904746080370 - - - -
                            トラスココード 857-3360 857-3362 857-3356 - - - 857-3358 - 835-9954 - - - -
                            材質1 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 - - - 本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン●すべり止め:ポリエチレン●前パネル:スチロール樹脂●天板:MDF化粧板 - ポリプロピレン(PP)(本体) - - - -
                            質量(kg) 15.1 18.1 11.8 - - - 14.1 - 19.8 - - - -

                            TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました