(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィッツクローゼット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FITS-L30
フィッツクローゼット ヒキダシシキシュウノウケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,257円
税込単価
4,683円

【特長】・引き出しが透明ですので外側からでも中身が確認できます・備品や部品の整...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    300
  • 奥行(mm):
    530
  • 色:
    カプチーノ
  • 前枠材質:
    スチロール樹脂
  • 天板・外枠・引出し材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 備考:
    別売品のフィッツ差込式キャスター(ストッパー付)対応可(SS-CASTER)

型番

FITS-L30 解除

Loading...

 
カタログを表示

FITS-L30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
容量(L)
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FITS-L30

300
245×482×250
4904746300089
792-9005
30
2.3
10

4個

4,257( 4,683円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しが透明ですので外側からでも中身が確認できます
・備品や部品の整理整頓に最適です
・前枠付きで、積み重ねてもたわみにくい設計です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィッツクローゼットの型番FITS-L30のページです。
型番FITS-L30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィッツクローゼット

フィッツクローゼット

    収納ケース L-53

    収納ケース L-53

      収納ケース M-30

      収納ケース M-30

        収納ケース WL-53

        収納ケース WL-53

          収納ケース(ミニ・スモール)

          収納ケース(ミニ・スモール)

            収納ケース リトル

            収納ケース リトル

              収納ケース S-30

              収納ケース S-30

                フィッツユニットケース カプチーノ

                フィッツユニットケース カプチーノ

                  たっぷり収納ケース55M・55L

                  たっぷり収納ケース55M・55L

                    TENMA クロ-ゼットワイド540 3段

                    TENMA クロ-ゼットワイド540 3段

                      引出し式収納ケース(3~5段)

                      引出し式収納ケース(3~5段)

                        IRIS ロングチェスト HG-443 ホワイト/ベージュ

                        IRIS ロングチェスト HG-443 ホワイト/ベージュ

                          メーカー 天馬 ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 天馬 天馬 天馬 エスコ アイリスオーヤマ
                          通常価格 3,139円 5,940円 5,147円 7,127円 2,771円 3,563円 4,851円 4,965円 2,858円 9,254円 6,334円 9,711円
                          通常出荷日 2日目   4日目   9日目   4日目   5日目   5日目   4日目   1日目~   4日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 4日目  
                          間口(mm) 300 - - - - - - 350 400 - 556 -
                          奥行(mm) 530 - - - - - - 550 550 - 410 -
                          カプチーノ - - - - - - カプチーノ ホワイト - - -
                          前枠材質 スチロール樹脂 - - - - - - - - - - -
                          天板・外枠・引出し材質 ポリプロピレン(PP) - - - - - - ポリプロピレン(PP) - - - -

                          フィッツクローゼットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          FITS-M30
                          FITS-S30
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?高さ
                          (mm)
                          有効内寸:間口×奥行×高さ
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 容量(L) 質量
                          (kg)

                          4,390円

                          ( 4,829円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          10230247×484×1804904746299789792-9013222

                          3,139円

                          ( 3,453円 )
                          4個 あり

                          2日目

                          10180249×486×1304904746299482792-9030151.7

                          バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました