(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TENMA フィッツプラス イージー FE5505

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TENMA フィッツプラス イージー FE5505

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,794円
税込単価
15,173円

【特長】・折り返し面が光を反射、明るいハイライトラインによりスッキリとしたスタ...

詳細情報を確認する

型番

FITS-EASY-FE5505-CAP 解除

Loading...

製品仕様

型番天板JANコードトラスココード質量材質
FITS-EASY-FE5505-CAPハニカム木製天板4904746077141857-335213.5kg前パネル・引き出し・外枠・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン、すべり止め:ポリエチレン、天板:パーチクルボード・MDF強化ハニカム・スチール留め具
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FITS-EASY-FE5505-CAP

1個

13,794( 15,173円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り返し面が光を反射、明るいハイライトラインによりスッキリとしたスタイリングを表現したシンプルデザインの前パネルです。
・天板は軽くて丈夫な『 ハニカム構造木製天板 』小口貼り仕様を採用しております。
・移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。
・軽々引ける!スムーズ引出です。(特殊加工)
・側面、背面はホコリが入りにくい壁構造です。
・フラットで床に傷が付きにくく、付け外しが簡単なすべり止め付き専用脚付きです。
【商品仕様】
・専用脚付(すべり止め付)
・完成品
・天板:ハニカム木製天板
・JANコード:4904746077141
・トラスココード:857-3352
・質量:13.5kg
【材質/仕上】
・前パネル・引き出し・外枠・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン
・すべり止め:ポリエチレン
・天板:パーチクルボード・MDF強化ハニカム・スチール留め具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TENMA フィッツプラス イージー FE5505の型番FITS-EASY-FE5505-CAPのページです。
型番FITS-EASY-FE5505-CAPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TENMA フィッツプラス イージー FE5505

TENMA フィッツプラス イージー FE5505

    TENMA フィッツプラス イージー FE7504

    TENMA フィッツプラス イージー FE7504

      TENMA フィッツプラス イージー FE7505

      TENMA フィッツプラス イージー FE7505

        TENMA フィッツプラス イージー FE5504

        TENMA フィッツプラス イージー FE5504

          TENMA フィッツプラスイージー FE6505

          TENMA フィッツプラスイージー FE6505

            TENMA フィッツプラスイージー FE6504

            TENMA フィッツプラスイージー FE6504

              TENMA フィッツプラス メッシュ FM7505-BR

              TENMA フィッツプラス メッシュ FM7505-BR

                TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-W

                TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-W

                  TENMA フィッツプラス メッシュ FM5504-W

                  TENMA フィッツプラス メッシュ FM5504-W

                    TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-W

                    TENMA フィッツプラス メッシュ FM7504-W

                      TENMA フィッツプラス メッシュ FM6504 FITS-MESH-FM6504-BR

                      TENMA フィッツプラス メッシュ FM6504 FITS-MESH-FM6504-BR

                        TENMA フィッツプラス メッシュ FM7505-W

                        TENMA フィッツプラス メッシュ FM7505-W

                          TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-BR

                          TENMA フィッツプラス メッシュ FM5505-BR

                            メーカー 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬 天馬
                            通常価格 13,794円 16,603円 19,653円 13,236円 16,086円 13,586円 25,727円 20,576円 18,912円 22,435円 20,028円 25,727円 20,576円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目  

                            TENMA フィッツプラス イージー FE5505のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました