(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バノック 太糸LOX #20 ベージュ (2000本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FILX20BK
バノック 太糸LOX #20 ベージュ (2000本入)【2,000個入り】 ホソハリキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,491円 21,209円
税込単価
24,740円 23,330円

【特長】・ブランドタグの取り付け。糸が太いので高級感を演出します。・タグ付けの...

詳細情報を確認する

型番

FILX20BK 解除

Loading...

商品情報を表示

FILX20BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質2
ピン長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FILX20BK

868-1847
-
700
糸部:ナイロン
-

1パック

2,000個入り

22,491円

21,209

( 23,330円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブランドタグの取り付け。糸が太いので高級感を演出します。
・タグ付けの高級感を演出します。
・太い糸で通常の糸LOX以上の高級感を演出します。
【用途】
・ブランドタグ、下げ札の取り付けに。
・ブランドタグの取付に。
【材質】
・樹脂部:ポリプロピレン
・糸部:ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バノック 太糸LOX #20 ベージュ (2000本入)の型番FILX20BKのページです。
型番FILX20BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バノック 太糸LOX #20 ベージュ (2000本入)

バノック 太糸LOX #20 ベージュ (2000本入)

    バノック LOX #3 ナチュラル (10000本入)

    バノック LOX #3 ナチュラル (10000本入)

      糸LOX #12 ベージュ (5000本入)

      糸LOX #12 ベージュ (5000本入)

        バノック E-LOX #3 ナチュラル (10000本入)

        バノック E-LOX #3 ナチュラル (10000本入)

          バノック LLV-LOX300 (5000本入)

          バノック LLV-LOX300 (5000本入)

            バノック フックLOX HLー130 (200本入)

            バノック フックLOX HLー130 (200本入)

              バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入)

              バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入)

                バノック PIN SU-3mm (10000本入)

                バノック PIN SU-3mm (10000本入)

                  メーカー バノック バノック バノック バノック バノック バノック バノック バノック
                  通常価格 22,491円 6,488円 28,113円 5,046円 12,164円 1,071円 12,000円 10,163円
                  通常出荷日 5日目~   4日目~   5日目   4日目   6日目   4日目   6日目   6日目  
                  商品タイプ 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション
                  材質1 樹脂部:ポリプロピレン ナイロン 樹脂部:ポリプロピレン ポリプロピレン ナイロン ナイロン ポリプロピレン ウレタン
                  ループ長さ(mm) 200 - - - - - - -

                  バノック 太糸LOX #20 ベージュ (2000本入)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  FILX20BE
                  FILX20CT
                  FILX20GRY
                  FILX20WH
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  トラスココード JANコード 質量(g) 材質2 ピン長さ(mm)

                  22,491円

                  ( 24,740円 )

                  2,000個入り

                  1パック あり

                  5日目

                  ベージュ868-18464994415012429700糸部:ポリエステル200

                  24,000円

                  ( 26,400円 )

                  2,000個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  生成り828-6251-650糸部:オーガニックコットン-

                  22,491円

                  ( 24,740円 )

                  2,000個入り

                  1パック あり

                  5日目

                  グレー868-1848-700糸部:ポリエステル-

                  22,491円

                  ( 24,740円 )

                  2,000個入り

                  1パック あり

                  5日目

                  868-1849-700糸部:ナイロン-

                  細針機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました