(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FIE351.0101-22.5
静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白 サギョウグツ

通常単価(税別)
9,510円
税込単価
10,461円

【特長】・軽くて通気性に優れた作業靴です。・脱ぎ履きを考慮したベルト仕様です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 質量(g):
    576.000
  • 材質1:
    甲被:人工皮革+合成繊維
  • 材質2:
    靴底:ゴム底
  • 材質3:
    中敷き:合成樹脂(EVA)
  • 電気抵抗値:
    JSAA規格相当
  • 規格詳細:
    JSAA規格相当

型番

FIE351.0101-22.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

FIE351.0101-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FIE351.0101-22.5

22.5
4547517774414
515-1759
37
3H
4H

1個

9,510( 10,461円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて通気性に優れた作業靴です。
・脱ぎ履きを考慮したベルト仕様です。
・静電気帯電防止機能です。
【用途】
・静電気帯電防止靴
【材質】
・甲被:人工皮革+合成繊維
・靴底:ゴム底
・中敷き:合成樹脂(EVA)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白の型番FIE351.0101-22.5のページです。
型番FIE351.0101-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白

静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白

    静電作業靴 ELEPASS307

    静電作業靴 ELEPASS307

      メーカー アシックス ミドリ安全
      通常価格 9,510円 7,188円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      規格 JSAA規格品 JIS規格品
      形状 短靴 短靴
      耐油性 なし -
      静電気帯電防止機能 あり あり

      静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      FIE351.0101-22.0
      FIE351.0101-23.0
      FIE351.0101-23.5
      FIE351.0101-24.0
      FIE351.0101-24.5
      FIE351.0101-25.0
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

      9,510円

      ( 10,461円 )
      1個 -

      1日目

      224547517774407515-174135.52H3H

      9,510円

      ( 10,461円 )
      1個 -

      4日目

      234547517774421515-176737.545

      9,510円

      ( 10,461円 )
      1個 -

      1日目

      23.54547517774438515-1775384H5H

      9,510円

      ( 10,461円 )
      1個 -

      1日目

      244547517774445515-17833956

      9,510円

      ( 10,461円 )
      1個 -

      1日目

      24.54547517774452515-179139.55H6H

      9,510円

      ( 10,461円 )
      1個 -

      4日目

      254547517774469515-18054067

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました