(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インナーボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インナーボックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,264円
税込価格
1,390円

【特長】・超音波を50%~100%に調整できる超音波洗浄装置です。・自動発振停...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
適合商品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
380
260
130
4905009387700
784-2996
355.000
表・裏生地:ポリエステル100%●芯材:紙、取手:スチール
-
-

1個

1,264( 1,390円 )

6日目

380
260
130
4905009390281
784-3097
355.000
表・裏生地:ポリエステル100%●芯材:紙、取手:スチール
-
-

1個

1,264( 1,390円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超音波を50%~100%に調整できる超音波洗浄装置です。
・自動発振停止機能などの各種保護機能付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インナーボックス

インナーボックス

    ハードプロバスケット

    ハードプロバスケット

      収納ケース プロフィックス フリーボックス PRX

      収納ケース プロフィックス フリーボックス PRX

        カラーバスケット CBK-38

        カラーバスケット CBK-38

          セパレートバスケット用仕切板

          セパレートバスケット用仕切板

            収納ボックス プレクシー

            収納ボックス プレクシー

              ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

              ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

                収納ケース クリアボックス

                収納ケース クリアボックス

                  収納ケース とっても便利箱

                  収納ケース とっても便利箱

                    収納ボックス CBボックス

                    収納ボックス CBボックス

                      収納キャリィ AH-C1

                      収納キャリィ AH-C1

                        機密文書分別ボックス

                        機密文書分別ボックス

                          ボックスコンテナ フタ

                          ボックスコンテナ フタ

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 天馬 アイリスオーヤマ アステージ 天馬 コクヨ アイリスオーヤマ 天馬 アイリスオーヤマ ナイキ エスコ アイリスオーヤマ
                            通常価格 1,264円 2,526円 1,139円 1,267円 273円 1,681円 844円 1,434円 1,748円 1,941円 78,030円 7,613円 361円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目~   2日目   4日目~   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック - プラスチック プラスチック - - プラスチック -

                            インナーボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました