(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEC 特殊Hf蛍光ランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NEC 特殊Hf蛍光ランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,554円
税込単価
8,309円

【特長】・飛散防止形です。・グリーン購入法調達適合品(GPN登録商品)です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    直管型蛍光ランプ
  • 仕様:
    その他
  • 詳細タイプ:
    飛散防止形
  • JANコード:
    4904323616589
  • トラスココード:
    541-5608
  • 質量(g):
    183
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 波長タイプ:
    3波長形
  • 光源色:
    純黄色

型番

FHF32Y-F/LSI 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FHF32Y-F/LSI

1個

7,554( 8,309円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛散防止形です。
・グリーン購入法調達適合品(GPN登録商品)です。
【用途】
・LSI工場向けに。
・500nm以下の波長をほぼ完全にカットに。
【商品仕様】
・光源色:純黄色
・3波長Hf蛍光ランプ32W
・3波長形
・JANコード:4904323616589
・トラスココード:541-5608
・質量:183g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NEC 特殊Hf蛍光ランプの型番FHF32Y-F/LSIのページです。
型番FHF32Y-F/LSIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEC 特殊Hf蛍光ランプ

NEC 特殊Hf蛍光ランプ

    特殊蛍光ランプ グロースタータ形

    特殊蛍光ランプ グロースタータ形

      直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

      直管形蛍光ランプ 昼光色・白色 ラピッドスタータ形

        飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形

        飛散防止形蛍光ランプ 32形・40形

          メーカー NEC NEC NEC 東芝ライテック
          通常価格 7,554円 1,693円 821円 2,120円
          通常出荷日 7日目   1日目   2日目   5日目~  
          商品タイプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ 直管型蛍光ランプ
          仕様 その他 グロースタータ形 ラピッドスタート形 -
          詳細タイプ 飛散防止形 - - -
          JANコード 4904323616589 - 4904323600670 -
          トラスココード 541-5608 - - -

          NEC 特殊Hf蛍光ランプのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました