(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵上着

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FH203C-01-L
防塵上着 ボウジンウワギ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,175円
税込単価
4,593円

【特長】・クリーンルーム用ウエアです。・センターファスナー、レギュラーカラー仕...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
  • ISO Class:
    7

型番

FH203C-01-L 解除

Loading...

商品情報を表示

FH203C-01-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
サイズ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
JANコード
トラスココード
質量(g)
上着丈(cm)
胸囲(cm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH203C-01-L

ホワイト系
クリーンルーム用ウェア
上着
L
10000
4580206981991
134-8987
235.000
66
118
ホワイト

2個

4,175( 4,593円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用ウエアです。
・センターファスナー、レギュラーカラー仕様のスタンダードな上衣です。
【用途】
・精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程、食品業界に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵上着 の型番FH203C-01-Lのページです。
型番FH203C-01-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵上着

防塵上着

    防塵ズボン

    防塵ズボン

      無塵衣 FA110C 4L 白

      無塵衣 FA110C 4L 白

        防塵上着 FH203C

        防塵上着 FH203C

          防塵ツナギ服 白 FX120C-01

          防塵ツナギ服 白 FX120C-01

            防塵フード一体ツナギ服 白 FC143C-01

            防塵フード一体ツナギ服 白 FC143C-01

              ESD対策防塵ツナギ服

              ESD対策防塵ツナギ服

                防塵上着 白 FS215C-01

                防塵上着 白 FS215C-01

                  防塵ツナギ服 FD171C

                  防塵ツナギ服 FD171C

                    クリーン上着 白×青 JA250A-12

                    クリーン上着 白×青 JA250A-12

                      防塵上着 FD201C

                      防塵上着 FD201C

                        防塵上着 白 FH249C-01

                        防塵上着 白 FH249C-01

                          防塵上着 白 FD213C-01

                          防塵上着 白 FD213C-01

                            メーカー 東洋リントフリー 東洋リントフリー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 4,175円 4,470円 18,194円 4,931円 12,630円 11,688円 8,699円 6,650円 8,550円 6,032円 5,339円 4,636円 7,680円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   7日目   1日目~   7日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   7日目  
                            材質1 本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り) - - - - - - - - - - - -
                            ISO Class 7 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FH203C-01-LL
                            FH203C-02-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) JANコード トラスココード 質量(g) 上着丈(cm) 胸囲(cm) 色詳細

                            4,175円

                            ( 4,593円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            ホワイト系クリーンルーム用ウェア上着LL100004580206982004134-8991250.00069122ホワイト

                            4,175円

                            ( 4,593円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            ブルー系クリーンルーム用ウェア上着LL100004580206982073134-8977250.00069122ブルー

                            クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました