(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リケン ヘルメット取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リケン ヘルメット取付金具

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,067円
税込単価
1,174円

【特長】・防災面用ヘルメット取付金具です。・MP帽、溝付帽、野球帽、各種ヘルメ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    オプション品
  • 質量(g):
    91
  • 材質1:
    スチール
  • 型式:
    防災面取付金具
  • 摘要:
    材質スチール
  • トラスココード:
    853-7188
  • 装着:
    ヘルメット取付
  • JANコード:
    4541492515451

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH

2個

1,067( 1,174円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・防災面用ヘルメット取付金具です。・MP帽、溝付帽、野球帽、各種ヘルメットに使用できます。・ネジで簡単に取付、取外ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リケン ヘルメット取付金具の型番FHのページです。
型番FHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リケン ヘルメット取付金具

リケン ヘルメット取付金具

    防災面用受金具

    防災面用受金具

      ヘルメット取付型防災面専用取付金具

      ヘルメット取付型防災面専用取付金具

        YFH-50ヘルメット取付けフレーム

        YFH-50ヘルメット取付けフレーム

          保護面 FSH-601

          保護面 FSH-601

            防災面 YFシリーズ

            防災面 YFシリーズ

              U溝用受金具

              U溝用受金具

                防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

                防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

                  ヘルメット取付型防災面 適合ヘルメット MP型・野球帽型・溝付型

                  ヘルメット取付型防災面 適合ヘルメット MP型・野球帽型・溝付型

                    TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

                    TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ

                      安全保護ヘルメット

                      安全保護ヘルメット

                        かぶり型防災面 ハーフドーム 形

                        かぶり型防災面 ハーフドーム 形

                          ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

                          ヘルメット取付型防災面 505NT-6 0398-87-02-11

                            メーカー 理研オプテック 理研化学 トラスコ中山 アズワン アズワン 山本光学 日本光器製作所 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トーアボージン 東京硝子器械
                            通常価格 1,067円 1,400円 1,155円 1,634円 2,518円 4,845円 1,372円 5,198円 2,454円 1,550円 7,950円 7,761円 5,103円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   8日目   1日目   6日目   6日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ オプション品 オプション品 オプション品 オプション品 本体 本体 オプション品 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体
                            質量(g) 91 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール - - - - - - - - - - - -
                            型式 防災面取付金具 - - - - - - - - - - - -

                            リケン ヘルメット取付金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました