(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FGF-400-3-1000-1M
チューコーフロー ファブリックFGF-400-3 ジュシプレート

チューコーフロー ファブリックFGF-400-3 FGF-400-3-1000-1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,996円
税込単価
9,896円

ガラスクロスにふっ素樹脂ディスパージョンを含浸焼成した高機能複合材料。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

FGF-400-3-1000-1M 解除

Loading...

FGF-400-3-1000-1M の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

FGF-400シリーズ

FGF-400シリーズ

構造図

構造図

使用温度範囲

-180~+260℃

寸法・特性表

グレード製品番号呼び厚
(mm)
質量
(g/m2
引張強さ
(N/cm)
引裂強さ
(N)
破壊電圧
(kV)
体積抵抗率
(Ω-cm)
表面抵抗率
(Ω)
ナチュラル/平織りFGF-400-30.07513015090753.810151014
試験方法JIS L 1096
(カットストリップ法)
JIS L 1096
(トラペゾイド法)
JIS K 7137-1JIS K 6911

※表の特性値は測定値であり、規格値ではありません。

型番リスト

型番
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGF-400-3-1000-1M

1

1個

8,996( 9,896円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスクロスにふっ素樹脂ディスパージョンを含浸焼成した高機能複合材料。
【特長】
・標準仕様のふっ素樹脂含浸シート。
・離型性、滑り特性、耐熱性、耐薬品性に優れている。
・表面の凹凸も適度に有している。
・広い温度範囲(-180~+260℃)で連続使用が可能。
【用途】
・ヒートシール時の離型シート。ゴム、樹脂プレス成型の離型シート。
・調理時のクッキングシート。
・搬送用ベルト基材。

Loading...

FGF-400-3-1000-1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チューコーフロー ファブリックFGF-400-3の型番FGF-400-3-1000-1Mのページです。
型番FGF-400-3-1000-1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューコーフロー ファブリックFGF-400-3

チューコーフロー ファブリックFGF-400-3

    チューコーフロー ファブリックFGF-500-6(高含浸グレード)

    チューコーフロー ファブリックFGF-500-6(高含浸グレード)

      チューコーフロー スーパーファブリックHGF-500-3

      チューコーフロー スーパーファブリックHGF-500-3

        チューコーフロー スーパーファブリックHGF-500-6

        チューコーフロー スーパーファブリックHGF-500-6

          チューコーフロー Gタイプファブリック

          チューコーフロー Gタイプファブリック

            チューコーフロー ファブリックFGF-300-4(低含浸グレード)

            チューコーフロー ファブリックFGF-300-4(低含浸グレード)

              ジュラトロンU1000 PEIシート

              ジュラトロンU1000 PEIシート

                MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)

                MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)

                  ジュラトロンU2300 PEI板

                  ジュラトロンU2300 PEI板

                    TOMBO No.9000 ナフロンPTFEシート(型押し)

                    TOMBO No.9000 ナフロンPTFEシート(型押し)

                      TOMBO No.9001ナフロンPTFEテープ

                      TOMBO No.9001ナフロンPTFEテープ

                        ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-

                        ふっ素樹脂テープ-すべり/防塵テープ-

                          MC703HL板(摺動グレード)

                          MC703HL板(摺動グレード)

                            メーカー 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 中興化成工業 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) ニチアス ニチアス ミスミ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン)
                            通常価格 8,996円 15,729円 29,218円 39,657円 9,219円 15,064円 18,028円 3,373円 49,899円 25,051円 5,137円 1,690円 29,766円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   18日目   18日目   4日目~   18日目   10日目   4日目~   10日目   5日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~  
                            材質 ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) PEI ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) PEI ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) MCナイロン
                            グレード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード 摺動
                            茶色系 茶色系 茶色系 茶色系 - 茶色系 赤/ピンク/オレンジ系 白色/乳白色 茶色系 白色/乳白色 白色/乳白色 灰色系 紫色
                            板厚(mm) 0.075 0.125 0.09 0.13 - 0.095 - - - - - - -
                            幅(mm) 1000 1000 1000 1000 - 1000 - - - - - - -

                            チューコーフロー ファブリックFGF-400-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FGF-400-3-1000-10M
                            FGF-400-3-1000-2M
                            FGF-400-3-1000-3M
                            FGF-400-3-1000-4M
                            FGF-400-3-1000-5M
                            FGF-400-3-1000-6M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)

                            83,476円

                            ( 91,824円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10

                            16,694円

                            ( 18,363円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            2

                            25,044円

                            ( 27,548円 )
                            1個 -

                            18日目

                            3

                            33,390円

                            ( 36,729円 )
                            1個 -

                            18日目

                            4

                            41,738円

                            ( 45,912円 )
                            1個 -

                            18日目

                            5

                            50,085円

                            ( 55,094円 )
                            1個 -

                            18日目

                            6

                            樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました