(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートグラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレートグラインダー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,953円 ~ 102,269円
税込価格
57,148円 ~ 112,496円

【特長】・溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業に使用されま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 排気:
    側方
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 先端工具:
    砥石
  • ホース取付口:
    Rc3/8

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
無負荷回転数(rpm)
適用砥石寸法:外径(mm)
適用砥石寸法:厚み(mm)
適用砥石寸法:内径(mm)
全長
空気消費量(m³/min)
JANコード
トラスココード
詳細タイプ
推奨ホース内径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12000
65
13
9.5
702mm
0.55
4589484306458
732-4171
ロングタイプ
-
-

1個

60,181( 66,199円 )

4日目

9500
100
19
9.53
385mm
0.8
4589484305451
810-6622
静音タイプ
12.7
2200

1個

51,953( 57,148円 )

4日目

9500
100
19
12.7
391mm
0.8
4589484306762
810-6623
静音タイプ
12.7
-

1個

54,188( 59,607円 )

1日目

7600
125
19
12.7
405mm
1
4589484320652
810-6630
静音タイプ
12.7
2700

1個

64,960( 71,456円 )

9日目

7600
125
19
15.8
410mm
1
4589484306991
810-6631
静音タイプ
12.7
-

1個

62,805( 69,086円 )

6日目

6300
150
25
15.8
421mm
0.9
4589484320713
810-6632
静音タイプ
12.7
-

1個

63,552( 69,907円 )

6日目

12000
75
19
12.7
953mm
1
4589484307240
732-4197
ロングタイプ
12.7
-

1個

102,269( 112,496円 )

1日目

6300
150
25
15.8
434mm
1.2
4589484320867
732-4235
静音タイプ
12.7
-

1個

69,351( 76,286円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業に使用されます
【用途】
・軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げに最適です(ロングタイプ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートグラインダー

ストレートグラインダー

    不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

    不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

      不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

      不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

        不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)

        不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)

          不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

          不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

            不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

            不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

              不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

              不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                小型・軽量 アングルグラインダー

                小型・軽量 アングルグラインダー

                  ベビーグラインダー

                  ベビーグラインダー

                    アングルグラインダー(120度型)

                    アングルグラインダー(120度型)

                      不二 アングルサンダ

                      不二 アングルサンダ

                        SP エアアングルグラインダー

                        SP エアアングルグラインダー

                          SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                          SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                            メーカー 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 エス・ピー・エアー 信濃機販
                            通常価格 51,953円 74,834円 81,004円 57,915円 60,541円 47,791円 74,261円 40,510円 78,059円 70,096円 65,871円 46,271円 41,337円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   2日目   5日目   1日目   9日目   1日目~   6日目   5日目   9日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 - - 製品本体 製品本体 製品本体
                            排気 側方 側方 側方 側方 側方 - - 側方 - 側方 側方 側方 側方
                            使用空気圧力(MPa) 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.6
                            先端工具 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 軸径6mm(砥石) 軸径6mm(砥石) 砥石 - 砥石 ペーパ - -
                            ホース取付口 Rc3/8 Rc3/8 Rc3/8 Rc3/8 - Rc1/4 Rc1/4 - Rc1/4 - - - -

                            ストレートグラインダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました