(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベビーグラインダー

ベビーグラインダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,059円
税込単価
85,865円

【特長】・極細・超軽量しかも軸精度の高い、軸付きカッタ用に最適なベビーグライン...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • ホース取付口:
    Rc1/4

型番

FG-50K-1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ製品本体無負荷回転数(rpm)19000
排気側方全長236mm
空気消費量(m³/min)0.42使用空気圧力(MPa)0.63
チャック内径(mm)6JANコード4589484320478
トラスココード810-6627先端工具軸径6mm(砥石)
ホース取付口Rc1/4質量(g)800

型番リスト

型番
商品タイプ
無負荷回転数(rpm)
排気
全長
空気消費量(m³/min)
チャック内径(mm)
JANコード
トラスココード
先端工具
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG-50K-1

製品本体
19000
側方
236mm
0.42
6
4589484320478
810-6627
軸径6mm(砥石)
800

1個

78,059( 85,865円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細・超軽量しかも軸精度の高い、軸付きカッタ用に最適なベビーグラインダです
【用途】
・金型加工の仕上げや修正、彫刻などに最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベビーグラインダーの型番FG-50K-1のページです。
型番FG-50K-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベビーグラインダー

ベビーグラインダー

    不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

    不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

      TOKU チャックグラインダ

      TOKU チャックグラインダ

        不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

        不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

          不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

          不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

            小型・軽量 アングルグラインダー

            小型・軽量 アングルグラインダー

              不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

              不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

                ストレートグラインダー

                ストレートグラインダー

                  SI ダイグラインダー(全長170mm)

                  SI ダイグラインダー(全長170mm)

                    アングルグラインダー(120度型)

                    アングルグラインダー(120度型)

                      TOKU グラインダアングルタイプ

                      TOKU グラインダアングルタイプ

                        不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

                        不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

                          SI ダイグラインダー(全長151mm)

                          SI ダイグラインダー(全長151mm)

                            メーカー 不二空機 不二空機 東空販売 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 信濃機販 不二空機 東空販売 不二空機 信濃機販
                            通常価格 78,059円 81,004円 23,173円 74,834円 47,791円 40,510円 74,261円 51,953円 16,648円 70,096円 29,553円 60,541円 13,429円
                            通常出荷日 6日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目   5日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                            使用空気圧力(MPa) 0.63 0.63 - 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.6 0.63 - 0.63 0.6
                            ホース取付口 Rc1/4 Rc3/8 - Rc3/8 Rc1/4 - Rc1/4 Rc3/8 - - - - -

                            ベビーグラインダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト