(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

通常単価(税別)
60,541円
税込単価
66,595円

【特長】・ロングタイプ。・溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    12000
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    65
  • 適用砥石寸法:厚み(mm):
    13
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    9.5
  • 排気:
    側方
  • 全長:
    522mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.55
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • JANコード:
    4589484320096
  • トラスココード:
    810-6621
  • ホース取入口:
    Rc3/8
  • 先端工具:
    砥石
  • 質量(g):
    1800

型番

FG-3HL-1A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG-3HL-1A

1個

60,541( 66,595円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプ。
・溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業に使用されます。
・内面研削専用機です。
【用途】
・軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げに最適です。
【商品仕様】
・全長(mm):522
・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):65×13×9.5
・空気消費量([[M3]]/min):0.55
・ホース取付口:Rc3/8
・無負荷回転数(rpm):12000
・無負荷回転数(rpm):12000
・先端工具:砥石
・内面研削専用機
・排気方向:側方
・使用空気圧力:0.63MPa
・JANコード:4589484320096
・トラスココード:810-6621
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)の型番FG-3HL-1Aのページです。
型番FG-3HL-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

    不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)

    不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)

      不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

      不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

        不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

        不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

          不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

          不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

            ストレートグラインダー

            ストレートグラインダー

              不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

              不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

                ベビーグラインダー

                ベビーグラインダー

                  アングルグラインダー(120度型)

                  アングルグラインダー(120度型)

                    小型・軽量 アングルグラインダー

                    小型・軽量 アングルグラインダー

                      不二 アングルサンダ

                      不二 アングルサンダ

                        SP エアアングルグラインダー

                        SP エアアングルグラインダー

                          SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                          SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

                            メーカー 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 エス・ピー・エアー 信濃機販
                            通常価格 60,541円 57,915円 74,834円 81,004円 74,261円 51,953円 47,791円 78,059円 70,096円 40,510円 65,871円 46,271円 41,337円
                            通常出荷日 5日目   2日目   1日目   2日目   9日目   1日目~   1日目   6日目   5日目   1日目~   9日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 - - 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 12000 12000 12000 7600 18000 - 18000 - - - 11000 15000 13500
                            適用砥石寸法:外径(mm) 65 75 75 180 50 - 50 - - - - 50 100
                            適用砥石寸法:厚み(mm) 13 19 19 6 13 - 13 - - - - 4 6
                            適用砥石寸法:内径(mm) 9.5 9.5 9.53 22 9.5 - 9.5 - - - - 9.5 15

                            不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました