(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトマスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FG-193OMEGA
ソフトマスク【50~100個入り】 カンイマスク

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
595円
税込単価
655円

【特長】・厚みはやや薄め。・2層構造。・色:ホワイト・サイズ:M/L

詳細情報を確認する

型番

FG-193OMEGA 解除

Loading...

 
カタログを表示

FG-193OMEGA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
横(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG-193OMEGA

女性・子供用
722-2742
4969641700853
250.000
約145
10

1パック

100個入り

595( 655円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みはやや薄め。
・2層構造。
・色:ホワイト
・サイズ:M/L

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトマスクの型番FG-193OMEGAのページです。
型番FG-193OMEGAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトマスク

ソフトマスク

    フレッシュマスク 活性炭入

    フレッシュマスク 活性炭入

      一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

      一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

        簡易マスク X-631(活性炭入)

        簡易マスク X-631(活性炭入)

          ストレッチマスク 耳掛けタイプ

          ストレッチマスク 耳掛けタイプ

            活性炭マスク (50枚入)

            活性炭マスク (50枚入)

              クリーンマスク DPM-CM

              クリーンマスク DPM-CM

                メーカー 東京メディカル トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス クラレクラフレックス アイテックス トラスコ中山
                通常価格 416円 3,595円 4,040円 4,000円 2,287円 4,586円 807円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 マスク本体
                商品用途 一般作業用 一般作業用 一般作業用 - 一般作業用 一般作業用 一般作業用
                構造 2層 - - - - - -
                ホワイト - - - - - -
                縦(mm) 約90 - - - - - -

                ソフトマスクのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                マスク
                評価 4.0満足度:4.02020/08/04
                このマスクの特徴
                厚みは薄くやや小さめです。
                夏場には良いかもしれません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                FG-195OMEGA
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 横(mm)

                416円

                ( 458円 )

                50個入り

                1パック あり

                1日目

                10フリーサイズ722-27514969641700846150.000約175

                簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました